My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Carros de grúas STS

Grúas STS

Grúas STS

País de instalación: Polonia
Carrera: 92 m
Velocidad máx.: 180 m/min
 
Cadena portacables: 4040CR.12.200.S10.0.E
Cables chainflex®: CF9 / CF37 / CF10 / CF11

Grúa portacontenedores

Grúa portacontenedores

País: Holanda
Carrera: 78,5 m
Velocidad máx.: 120 m/min
Aceleración máx.: 0,5 m/s²
Ciclos/año: 42.000
 
Cadena portacables: 5050R.27.250.0
Cables chainflex®: CF300 / CF11 / CF9

Carro de grúa portacontenedores doble

Carro de grúa portacontenedores doble

Lugar: Europa
Carrera: 48 m
Velocidad máx.: 180 m/min
Aceleración máx.: 0,5 m/s²
 
Cadena portacables: 5050R.12/10/12.300.0
Cables chainflex®: CF300 / CF9 / CF12 / CFLG / CF KOAX 1

Grúa STS con carro de accionamiento por cable

Grúa STS con carro de accionamiento por cable

País: Reino Unido
Carrera: 118,5 m
Velocidad máx.: 210 m/min
 
Cadena portacables: 4040CR.22.250.0
Cables chainflex®: CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

Grúa STS con carro de accionamiento por cable

Grúa STS con carro de accionamiento por cable

País: Reino Unido
Carrera: 98 m
Velocidad máx.: 180 m/min
 
Cadena portacables: 4040CR.20.250.0
Cables chainflex®: CF300 / CF9 / CFLG

Grúa STS con carro de accionamiento por cable

Grúa STS con carro de accionamiento por cable

País: Japón
Carrera: 97 m
Velocidad máx.: 240 m/min
 
Cadena portacables: 4040CR.25.250.0
Cables chainflex®: CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

Grúa STS con viga reticulada
 

Grúa STS con viga reticulada

País: Irlanda
Carrera: 68,5 m
Velocidad máx.: 175 m/min
 
Cadena portacables: 4040CR.20.250.0
Cables chainflex®: CF310 / CF10 / CFLG

Grúa STS
 

Grúas STS

País: China
Carrera: 108 m
Velocidad máx.: 240 m/min
 
Cadena portacables: 4040CR.22.250.0
Cables chainflex®: CF300 / CF9 / CF11 / CFLG

Grúa STS, suministro de energía

Grúa STS, suministro de energía

País: Alemania
Carrera: 130 m
Velocidad máx.: 100 m/min
 
Cadena portacables: 400R.20.250.0
Cables chainflex®: CFCrane / CF10

Grúa STS
 

Grúas STS

País: Bélgica
Carrera: 114,5 m
Velocidad máx.: 240 m/min
 
Cadena portacables: 3838CR.15.200.0
Cables chainflex®: CF35 / CF10 / CFLG

Grúa STS
 

Grúas STS

País: Alemania
Carrera: 123 m
Velocidad máx.: 180 m/min
 
Cadena portacables: 5050R.20/20.250.0
Cables chainflex®: CF300/CF9/CF11/CFLG

Grúa STS
 

Grúas STS

País: Holanda
Carrera: 122,5 m
Velocidad máx.: 270 m/min
Aceleración máx.: 0,8 m/s²
 
Cadena portacables: 4040CR.15/15.300.0
Cables chainflex®: CF300/CF11/CF9

Grúa portacontenedores, suministro de energía

Grúa portacontenedores, suministro de energía

Localización: Asia
Carrera: 500 m
Velocidad máx.: 46 m/min
Aceleración máx.: 0,2 m/s²
 
Cadena portacables: 5050R.17.300.0
Cables chainflex®: CFCRANE


Grúas

Ejemplos de uso en todo el mundo de sistemas de cadenas portacables de igus® en grúas


Productos de igus® utilizados en grúas


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h