Rodamientos de inserción UC

Características, variantes, soportes, precios y disponibilidad

Rodamientos de inserción tipo UC

Rodamientos UC: Tipos y tamaños

UCFDiámetro interiorSoporte hierroSoporte plástico
UC 20317 mm❌✔️
UC 20420 mm✔️✔️
UC 20525 mm✔️✔️
UC 20630 mm✔️✔️
UC 20735 mm❌✔️
UC 20840 mm❌✔️
UC 20945 mm❌✔️
UC 21050 mm❌✔️
Lubricación❌❌
Altas cargas❌✔️

Rodamientos insertables UC con soporte

Soportes de cojinetes UCP, UCF y UCFL alineados.

Rodamientos UCP

  • Disponible con cojinete de fricción o rodamiento
  • Carcasa de hierro fundido o plástico
  • UCP204, UCP205, UCP206, UCP207, UCP208,
    UCP210
Soportes de brida UCF y UCP para rodamientos con inserto.

Rodamientos UCF

  • Disponible con cojinete de fricción
  • Carcasa de hierro fundido o plástico
  • UCF203, UCF204, UCF205, UCF206, UCF207, UCF208, UCF210
Soporte de cojinete UCFL con inserto UCP y UCF mostrado en vista de producto.

Rodamientos UCFL

  • Disponible con cojinete de fricción
  • Carcasa de hierro fundido o plástico
  • UCFL203, UCFL204, UCFL205, UCFL206, UCFL207, UCFL208, UCFL210

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos