Sistema de control de motores drylin® E

Innovadores sistemas de control para motores paso a paso, motores EC/BLDC y motores CC

Módulo de control igus D1/D2 con interfaces y placa de circuito.

drylin® D1 y D2 para motores paso a paso, EC/BLDC y CC

Unidad de control igus con mandos e indicadores en el frontal.

drylin® D3 para motores CC

  • Fácil de usar, rápido de conectar
  • Los mandos del dispositivo permiten controlar directamente los carros lineales, por ejemplo
  • Diferentes velocidades y modos de arranque
  • Puede combinarse con interruptores o joysticks
  • Económico
  • Listo para su uso inmediato
  • Solicite la ampliación de funciones
Varios controladores igus Digital Step Motor Driver D9 con bloque de bornes verde, alineados uno junto a otro.

drylin® D7, D8, D9 para motores paso a paso

  • Sin necesidad de conocimientos específicos, software o programación
  • Control mediante interfaz ciclo/dirección estandarizada en sistemas de control de nivel superior
  • Posibilidad de realizar los ajustes de altura o movimientos de cajón más sencillos, así como aplicaciones pick and place precisas
  • Programas de muestra gratuitos
Controladores de motor de CC D5 y D6 con placas de circuito y carcasas negras.

drylin® D5, D6 para motores CC

  • Listo para su uso inmediato. No es necesario parametrizar ni programar
  • Marcha izquierda/derecha mediante entrada digital
  • Velocidad & Aceleración mediante señal de entrada PWM externa
  • Disponible con y sin carcasa
  • Económico
  • Programas de muestra gratuitos

¿Por qué elegir sistemas de control de motores drylin® E?

Listos para enviar en 24 h

Gran stock disponible

Larga vida útil

Gama de productos disponibles a largo plazo

Entrega desde 1, sin pedido mínimo.

Sin pedido mínimo

100% testados

Programas de muestra gratuitos para sistemas de control de motores

  • Descarga de programas con el programa maestro/sistema de control y parametrización dryve
  • Reducción del tiempo de integración
  • Reducción de costes
  • Compatible con fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible con ordenadores monoplaca/placas de desarrollo comunes
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Motor paso a paso con brida frontal y dos conectores.

Motores eléctricos drylin® E

Fuente de alimentación drylin E NDR-240-48 de Mean Well con etiqueta frontal azul y carcasa metálica.

Fuentes de alimentación conmutadas drylin® E

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos