Guiado seguro de cables y cojinetes sin lubricación para estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)

Movimiento en clarificadores circulares o rectangulares sin necesidad de mantenimiento

Rascador rectangular con cadena portacables

Los mejores productos para EDAR

Cadena portacables basic flizz para estaciones depuradoras de aguas residuales

Cadena portacables para clarificadores rectangulares

Rodamiento de inserción igubal® en un rascador rectangular

Rodamientos de inserción en ruedas motrices

  • Alternativa sin mantenimiento a los rodamientos radiales
  • Sin lubricación adicional gracias al funcionamiento en seco
  • Compensación de errores angulares
  • Resistentes a la suciedad
  • Resistentes a la corrosión y amortiguador de vibraciones
  • Sustituibles 1:1 en soportes de fundición
dryspin en una válvula de cierre

Husillos en válvulas de cierre

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistentes a la suciedad
  • Resistentes a temperaturas extremas
  • Resistentes a productos químicos
Coronas giratorias PRT en tanques circulares de estaciones depuradoras de aguas residuales

Coronas giratorias en rascadores circulares

  • Listas para instalar para un funcionamiento en seco sin lubricación
  • Elementos deslizantes sin mantenimiento
  • Gran capacidad de carga de hasta 150.000 N
  • Para uso con altas temperaturas, humedad y productos químicos
  • Larga vida útil calculable online de forma gratuita
Monitorización inteligente del estado para estaciones depuradoras de aguas residuales

Monitorización del estado

  • Monitorización de la condición del guiado de los cables en el rascador rectangular
  • Aumento de la vida útil
  • Evita averías y costes elevados gracias a alertas tempranas
  • Recuperación de datos sencilla del funcionamiento de los sensores

¿Por qué utilizar cadenas portacables para el guiado de cables en un clarificador rectangular?

  • No es necesario sustituir el cable de forma periódica
  • Sin anillo colector: no es necesario sustituir los contactos
  • Guiado fiable: sin obstrucciones ni roturas de cables
  • Protección contra la intemperie y la suciedad gracias a su carcasa compacta
  • Reducción de hasta el 50% en la longitud del cable que los sistemas festoon
  • Sin accionamiento separado como en los enrolladores motorizados, lo que reduce el consumo de material y energía

Casos de éxito

Vista aérea de la planta de aguas residuales

Cadenas portacables ligeras para el gran proyecto AMORAS

Rascador en el clarificador primario de Plauen

Se acabaron los tiempos de inactividad en la depuradora de Plauen

Sistema flizz en uso en el clarificador de Duisburg-Kasslerfeld

Guiado seguro de la energía en un clarificador secundario

Cadena portacables en una planta de tratamiento de aguas residuales

Sensores inteligentes para el guiado de cables en EDAR

Estación depuradora de aguas residuales de Salzburger Ennstal / Radstadt Pongau

Suministro de energía y señales en condiciones de nieve y hielo

Probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Más información

Catálogo: estaciones depuradoras de aguas residuales

Catálogo para depuradoras de aguas residuales

Servicio de instalación

Servicio de instalación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos