igubal: tecnología de cojinetes autoalineables en plástico

Cojinetes articulados y soportes de brida igubal en distintas formas.

Whitepaper

Whitepaper de igus con un folleto abierto sobre soluciones de conexión igubal sin mantenimiento ni lubricación.
Ir a la descarga
Mockup de whitepaper de igus sobre rodamientos de brida partidos igubal con páginas de producto y ejemplos de aplicación.
Ir a la descarga

Qué encontrará en esta página

Ventajas de la tecnología de cojinetes articulados igubal®

Libres de lubricación y mantenimiento

Rentabilidad

Resiliencia

Amortiguación de vibraciones y precisión

Estructura ligera

Disponibilidad rápida

Cojinetes con brida

Vista general de varios cojinetes de brida igus en distintos diseños.
  • Para diámetros de eje
    Ø4 - Ø50mm.
  • Amplia gama de materiales
  • Versión partida

Cojinetes esféricos

Tres cojinetes articulados en negro, gris y azul, colocados uno junto al otro.
  • Para diámetros de eje
    Ø2 - Ø80mm.
  • Series dimensionales E y K
  • Amplia gama de materiales

Cabezas articuladas

Cuatro rótulas en negro, plata y azul sobre fondo blanco.
  • Para diámetros de eje
    Ø2 - Ø50mm.
  • Series dimensionales E y K
  • Amplia gama de materiales
  • Con rosca hembra o macho
  • Rosca a derechas e izquierdas

Cojinetes de pedestal

Vista general de soportes de cojinete con cinco carcasas en distintas versiones.
  • Para diámetros de eje
    Ø5 - Ø150mm
  • Amplia gama de materiales
  • Versiones partidas

bielas.

Bielas con ojo articulado y elementos de fijación en una vista general de producto técnico.

Bielas personalizables

Bolas esféricas

Calotas de plástico en cuatro variantes de color y textura, alineadas una junto a otra.
  • Para diámetros de eje
    Ø2 - Ø50mm.
  • Series dimensionales E y K
  • Amplia gama de materiales

Cojinetes de inserción

Inserciones de rodamiento en tres versiones, una junto a otra.
  • Para diámetros de eje
    Ø15 - Ø75mm
  • Basado en DIN 626-1
  • Amplia gama de materiales

Cabezas de horquilla

Vista general de distintos cabezales de horquilla de plástico y metal.
  • Rosca hembra y rosca macho.
  • Rosca a derechas e izquierdas
  • Serie dimensional E

Rótulas axiales y angulares

Rótulas igubal en versiones angulada y en línea, mostradas con piezas sueltas.
  • Diámetros de bola esférica
    Ø6 - Ø16mm
  • Rosca a derechas e izquierdas

Productos para la industria alimentaria

Varias piezas azules de cojinetes y rodamientos igus sobre fondo blanco.
  • Cumplimiento de los requisitos de la FDA y el reglamento EU10/2011
  • Detectable visualmente
  • Detectable magnéticamente

Accesorios

Accesorios igubal con varios cojinetes articulados y piezas de fijación.
  • Collares de fijación
  • mecha mecanizada
  • Tapa
    y mucho más!

Ejemplos de aplicaciones

Aletas de protección solar

Objeto artístico de bronce con dos paneles de vidrio frente a árboles rojos de otoño.

Seguidor solar

Rodamiento ESQM en un seguidor solar para módulos fotovoltaicos.

Catamarán

Un catamarán foiling navega con una persona a bordo sobre agua agitada.

Coche de carreras

Monoplaza de Formula Student del Arrabona Racing Team al atardecer.

Carro de inspección para plántulas

Robot de campo con pantalla en un cultivo, manejado por una persona con ropa de protección.

Cochecito para correr

Una corredora corre junto a un cochecito con un símbolo visible de cojinete igus.

Más información sobre los cojinetes articulados igubal

Cajas de muestras

Nuevos productos

Knowledge Base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos