igubal®-FC

igubal FC

Rodamientos esféricos detectables para la industria alimentaria

Ventajas de igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
money-icon
icono-ligero

¿Cuándo utilizarlos?

  • Cuando las partículas deben ser detectables
  • Cuando se necesitan materiales que no requieran mantenimiento
  • Cuando deban utilizarse componentes de las series dimensionales E y K
  • Cuando se requiere una alta resistencia a la compresión
  • Cuando se requiere una gran flexibilidad

¿Cuándo no debo utilizarlos?

  • Cuando las temperaturas sean superiores a +80 °C
  • Si se requieren dimensiones superiores a 16 mm
  • Si se van a alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
Alimentos Contacto Pizza

Presentación del producto rótula doble conforme a la FDA

Resumen de la gama -rótulas igubal® detectables

Cabeza de rótula igubal FC

Cabezas articuladas

  • Cabezas articuladas detectable
  • De plástico o metal
  • Serie dimensional E o K opcional
Cojinete de inserción esférico igubal FC

Cojinetes de inserción

  • Moldeado o retorcido
  • Conforme FDA y UE 10/2011
  • Para cojinete de alojamiento UC204-210
Biela igubal FC

Bielas personalizables

  • Rótula doble fabricada con materiales aptos para uso alimentario
  • También disponible con bola esférica de acero inoxidable
Cojinete de pedestal igubal FC

Cojinetes de pedestal

  • Cojinete de pedestal detectable
  • Conforme a FDA y EU 10/2011
Cojinete con brida igubal FC

Cojinetes con brida

  • Cojinete de brida detectable
  • Conforme a FDA y EU 10/2011
Cabeza de horquilla igubal FC

Cabezas de horquilla

  • Articulación de horquilla detectable con pasador de bisagra con muelle
  • Combinable con cabeza de rótula de la serie dimensional E
Cojinetes esféricos EGLM-FC

Cojinetes intercambiables

  • Conforme FDA y EU10/2011
  • serie dimensional E
  • robusta y rentable
Cojinetes esféricos EGLM-FC

Collarín de fijación

  • Collarín de fijación divisible y detectable
  • Conforme a FDA y EU 10/2011
  • Muy ligero y económico

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos