Cambiar idioma :

El espacio de instalación puede convertirse rápidamente en un factor limitante a la hora de elegir un portacables y cables. En tales casos, es necesario encontrar una cadena portacables que funcione sin problemas en espacios reducidos. Nuestras cadenas portacables desarrolladas para este fin, pueden utilizarse sin problemas en los espacios más pequeños. La nueva generación de nuestra gama E2.1 micro impresiona por su diseño ligero y compacto. También convence por su facilidad de uso, estabilidad y fácil apertura.
Áreas de aplicación típicas: Ingeniería mecánica, máquinas de medición, sistemas de manipulación, etc.

La generación más potente para espacios de instalación muy reducidos

Para espacios de instalación muy reducidos con alturas interiores mínimas

Muy fácil de llenar y económica

Pequeño y muy estable

Diseño tipo cremallera para una apertura y cierre rápidos

Programa de reciclaje Chainge para cadenas portacables
Contribuya a reducir los residuos plásticos y mejorar el reciclaje en el sector industrial.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h