Cables para cadenas portacables

Cables para aplicaciones en movimiento: chainflex®

Tienda

Cables chainflex® de igus® en la tienda online

Configuradores, etc.

Configuradores para los cables chainflex®

Conocimientos técnicos

Información sobre los cables chainflex®

Tipos de cable

¿Qué tipos de cables están disponibles en igus®?

Drive Tech

Tecnología de accionamiento con chainflex

De súper a súper rentable

¿Por qué chainflex®?

¿Qué ventajas ofrecen nuestros cables?

  • 30 años de experiencia
  • 4 años de garantía
  • Probados en nuestro propio laboratorio en más de 5.000 m², 125 bancos de ensayo y más de 800 pruebas en curso
  • La gama más amplia con 1.354 tipos de cables para sistemas de datos, bus e híbridos, sistemas de control y accionamiento
  • Vida útil calculable y configurable
  • Disponibles en stock, a partir de 1 m de longitud y en 36 horas
  • Cables para todo tipo de movimiento: horizontal, vertical, torsión o de alta velocidad
  • Muestras disponibles gratuitamente
  • Reducción del 50% del tiempo de pelado gracias a la exclusiva tecnología CFRIP
  • Monitorización inteligente de la fuerza de tracción con los smart plastics disponible a petición para cables sometidos a grandes cargas

Cables chainflex® en uso: interesantes aplicaciones de nuestros clientes

Seguridad garantizada gracias a la experiencia tanto en laboratorio como en campo

¡chainflex® funciona, tiene garantía y está certificado!

Verificado por UL

Nuevos cables en 2025

Descubra todas las novedades

Normas y aprobaciones

Ir a normas y homologaciones

chainflex CASE

CF CASE
Más información sobre chainflex CASE

¿Qué son los cables chainflex® para movimiento?

¿Cuál es la diferencia entre los cables?

Sensor para cables inteligentes | isense CF.P

  • El sensor CF.P mide las fuerzas de tracción de los cables
  • Un aumento permanente de las fuerzas de tracción puede dañar el cable y, en el peor de los casos, provocar un incendio
  • El sensor CF.P detecta un mantenimiento incorrecto de los cables

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Máquina pick and place

Máquina pick and place

Grandes centros de mecanizado

Grandes centros de mecanizado

Cables de fibra óptica para la tecnología de automatización

Ingeniería mecánica

Cadenas portacables de igus con una carcasa de acero inoxidable

Descargador de buques

Aplicaciones con cables chainflex para el movimiento

Más aplicaciones

readycable

readycable

Cadenas portacables

readycable

readychain®

readychain®

Más información sobre los cables chainflex®

Laboratorio de pruebas chainflex®
Catálogo chainflex<cf subscript="off" superscript="on" extstyle="no">®</cf>
Descargue el catálogo onlineSolicitar un catálogo impreso

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos