Cambiar idioma :

El sistema modular PRT-04: ¡la solución personalizada para una amplia gama de aplicaciones!
Las numerosas ventajas y las diversas opciones de personalización del sistema modular le permiten adaptar el producto exactamente a sus necesidades.
Tanto si se trata de aplicaciones pequeñas y precisas como de máquinas grandes y potentes, le garantizamos que encontrará el tamaño adecuado, listo para instalar, para su proyecto.
¿Necesita una serie diferente?
Descubra aquí las series -01 a -05.
PRT-04 para su configuración a medida
✅ Rodamientos de coronas giratorias a la medida de su aplicación
✅ Diversos engranajes externos e internos
✅ Limitador de ángulo, mecanismo de encaje y mucho más
✅ Listo para instalar & fácil de instalar
✅ 100% libre de mantenimiento y lubricación
✅ Ocho tamaños

PRT-04: el producto de mayor rendimiento de nuestra gama.
Nuestra base lista para instalar para el sistema modular.

PRT-04 Micro es nuestra corona de orientación más pequeña.
Ligero, robusto e ideal para espacios de instalación reducidos.

PRT-04 Black Edition.
Elegante, discreto y reduce los reflejos de la luz gracias a su revestimiento negro.

PRT-04 anillo de transmisión exterior.
Disponible en cuatro normas para el dentado del anillo exterior.
Dentado de engranaje recto según DIN3967.

Anillo interior dentado PRT-04.
Diseño compacto posible ya que el accionamiento puede colocarse en el orificio pasante del PRT.

PRT-04 con mecanismo de encaje.
Aproximación repetida y precisa a los puntos de encaje individuales.

PRT-04 con bloque de sujeción.
Con un par de apriete máximo de 1 Nm, se puede alcanzar un par de sujeción de 10 Nm.

PRT-04 con función de bloqueo.
Desbloqueo a distancia de hasta 5 metros.

La PRT-04 con función de bloqueo permite un ajuste preciso de la corona giratoria, incluso con cargas elevadas.
Puntos de bloqueo cada 90° de serie.

Mecanismo de bloqueo PRT-04 con control electrónico de posición.
Control electrónico del estado del pasador de bloqueo.
Adecuado para aplicaciones con mayores requisitos de seguridad.

Mecanismo de bloqueo PRT-04 Adaptador universal.
Permite una forma individual de liberar el perno de bloqueo. Una rosca M4 sirve de punto de conexión para la construcción correspondiente.

PRT-04 con limitador de ángulo.
El tope PRT-04 puede ajustarse rápida e individualmente e impide la rotación de la corona giratoria PRT en puntos definidos.

PRT-04 con medición de ángulos para coronas giratorias de aluminio.
Detección de ángulos de giro y rotación de -/+ 999 grados. El ángulo se muestra con una precisión de 0,1 grados en la pantalla.

PRT-04 con carcasa de acero inoxidable.
Cumple la FDA y, por tanto, es apta para el sector alimentario y de envasado.

PRT-04 con carcasa de acero inoxidable.
Debido a su conductividad eléctrica, es compatible con ESD.

La palanca de ajuste PRT para la serie de coronas giratorias PRT-04 permite un ajuste sencillo de 90 grados.
PRT-04-AD-VH90 (90 grados)
La palanca de ajuste PRT para la serie de coronas giratorias PRT-04 permite un ajuste sencillo de 45 grados.
PRT-04-AD-VH45 (45 grados)
La palanca de sujeción PRT para la serie de coronas giratorias PRT-04 permite una sujeción manual sencilla y consta de una palanca de sujeción y un bloque de aluminio.
PRT-04-AD-HK
El dentado PRT para la serie de coronas giratorias PRT-04 está disponible en los tipos de dentado AT10, HTD5M y T10. También es adecuado para el reequipamiento de las coronas giratorias de bolas PRT-04 existentes.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT-04 Micro con pretensión de aluminio.
Nuestra corona de orientación iglidur® más pequeña.

PRT-04 Estándar con perfil de tuerca ranurada.
Para facilitar la colocación sin orificios adicionales.

PRT-04 Estándar con DrivePin.
Simplemente accionar con perfil de engranaje o pasador de arrastre para acoplar.

PRT-04 Estándar con anillo distanciador.
El PRT puede atornillarse en superficies planas utilizando el anillo distanciador.

PRT-04 estándar con anillo de retención grande.
Ofrece la opción de sustituir un PRT-01 ya instalado por un PRT-04.

PRT-04 estándar con rosca M4 en el anillo de montaje.
Esto ofrece una opción de fijación adicional.

El experto le muestra rápidamente la solución adecuada
Con unos pocos clics, el experto en PRT de iglidur® puede seleccionar las coronas giratorias adecuadas para su aplicación y calcular la vida útil esperada.

Éxito sin fricciones: Prolongue la vida útil de sus máquinas
El folleto informativo gratuito presenta el rodamiento de corona giratoria iglidur® PRT de igus® - la solución ideal para aplicaciones de giro y rotación que requieren rodamientos de corona giratoria que ahorren espacio, sin complicaciones, libres de mantenimiento y rentables.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h