Cojinetes de pedestal

Los cojinetes de pedestal igubal® son hasta un 40 % más económicos y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. El hecho de que no necesiten lubricación ni mantenimiento hace posible que su funcionamiento sea más económico. Los cojinetes de pedestal igubal® ofrecen un alto nivel de durabilidad y rigidez, incluso cuando están expuestos durante muchos años a las condiciones más duras. Son resistentes a medios líquidos y a la corrosión, y funcionan correctamente incluso en líquidos. Incluso la radiación ultravioleta del sol, la radiación nuclear y las temperaturas de entre -30 °C y 80 °C no tienen impacto negativo alguno en su funcionamiento y resistencia al desgaste. Además, los cojinetes de pedestal son insensibles al polvo y la suciedad.  La gama de productos se amplía continuamente. Los cojinetes de pedestal actualmente están disponibles en el tamaño K (disponibles también en pulgadas) y E para diámetros de eje de entre 5 y 50 mm (el eje debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9). Gracias a un gran número de diferentes formas de carcasa, los cojinetes de pedestal también pueden montarse en sitios complicados. Otro beneficio de los cojinetes de pedestal es que están dotados de casquillos esféricos pivotantes que compensan los errores de alineación. Esto permite que los cojinetes compensen de manera automática cualquier error de alineación y de cargas en los extremos, así como las desviaciones y deformaciones de los ejes. A diferencia de los cojinetes metálicos, estos son capaces de absorber y amortiguar las vibraciones de alta frecuencia. Esto hace que sean aptos para aplicaciones en las que estos efectos no se pueden evitar debido a su diseño.
Cantidad de productos: 0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos