Harnessed cables similar to Danaher Motion

Cables de accionamiento readycable® confeccionados de acuerdo al estándar de Danaher Motion e idóneos para una larga vida útil en cadenas portacables para aplicaciones móviles. Gracias a la gran cantidad de pruebas a las que se someten en el laboratorio igus®, son seguros y están protegidos por una garantía de 36 meses. Estos cables están basados en los cables chainflex® de igus® y se han sometido a muchos millones de ciclos de prueba en las aplicaciones correspondientes. igus® ofrece más de 4000 cables confeccionados, tales como cables de motor, servo, señal y encoder. Todos los cables confeccionados readycable® pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos