Fiabilidad garantizada frente a suciedad, vibraciones y humedad

  • Funcionamiento sin lubricación ni corrosión
  • Insensibilidad al polvo y a la suciedad
  • Resistencia a los rayos UV y a la intemperie
  • Alta estabilidad mecánica y gran resistencia
  • Amortiguación de vibraciones
  • Compensación de inclinaciones y de errores de alineación
  • Vida útil larga y calculable
  • Fácil instalación

Ingeniería agrícola para...

Equipos adicionales

Cojinetes iglidur en un pulverizador

Cojinetes igutex TX1

Estructura de los cojinetes reforzados con fibras
  • Ahorran tiempo y costes
  • No necesitan lubricación
  • Resisten cargas elevadas
Cultivador Karat 9 de Lemken

Así es como Lemken consiguió ahorrar la lubricación de 22 cojinetes por cultivador

Cabina de un tractor con componentes igus
  1. Ajuste de los retrovisores: Cojinetes de fricción iglidur® J
  2. Ajuste de la pantalla: Carro lineal drylin® W
  3. Reglaje del reposacabezas: Guías lineales drylin® W
  4. Columna de dirección: Cojinetes iglidur® G
  5. Elementos de mando: Cadena portacables triflex®
  6. Conexión de la válvula hidráulica: Biela de doble articulación igubal®
  7. Reglaje del respaldo del asiento: Guías lineales drylin® W
  8. Ajuste del reposabrazos: Guía lineales drylin® W
  9. Reglaje de la profundidad del asiento: Cadenas portacables E2 y cables chainflex®
cilindro hidráulico

Casos de éxito

Cisterna de purín de Zunhammer

Se acabaron los fallos debidos al desgaste de los cojinetes de latón

Cultivador intensivo en el campo

Se acabó perder el tiempo para lubricar los cojinetes

Ejemplos de aplicaciones en la industria agrícola

Más casos de éxito

Estand de la feria virtual
Descubra los productos virtualmente, por su cuenta o con un experto

Stand para el sector agrícola

Otros ámbitos de la industria agrícola

Cadena portacables vertical en agricultura vertical
¡Descúbrala ahora!
Low Cost Automation: robots agrícolas
Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos