Agricultura vertical con cadena portacables®

Componentes para agricultura vertical

Ligero, sin lubricación, favorable

  • Conforme a la FDA
  • sin lubricación
  • Sin corrosión
  • Resistentes a la suciedad
  • rentable
  • Vida útil predecible
  • Ligero
  • Silencioso

Ventajas de la agricultura vertical ...

  • Ahorra espacio al aliviar la presión sobre las tierras de cultivo convencionales
  • Posibilidad de cosecha durante todo el año, independiente y flexible
  • Bajos costes de transporte y almacenamiento
  • Ahorro de agua gracias a los ciclos cerrados

... con las ventajas de nuestro plástico de movimiento

  • Sin lubricación externa, sin mantenimiento, sin contaminación de los productos
  • Resistente a la suciedad y el polvo
  • Sin corrosión y conforme a la FDA
  • Rápido retorno de la inversión gracias a componentes de automatización rentables

Los mejores productos para la agricultura vertical

Automatización de bajo coste

Robots lineales

  • Kits de montaje con longitudes de carrera definidas en 24 horas
  • Robots lineales personalizados
  • Robots lineales ecológicos para principiantes
Pórticos lineales drylin® de igus®

Robot Delta

  • Área de trabajo de hasta Ø 660 mm
  • Posicionamiento preciso gracias a motores con encoders
  • En caso necesario, premontado, incluido bastidor de transporte o kit de instalación
Robots Delta drylin®

robolink

  • Muy ligero y rentable
  • Diseñe y simule en línea
  • Elija entre un sistema completo listo para usar o una solución individual
<cf italic="on" extstyle="no">Low Cost Automation</cf>, robolink®

guías lineales drylin

  • Los sistemas lineales funcionan en seco
  • Sin mantenimiento e insensibles a influencias externas
  • Alta seguridad gracias a una vida útil predecible
Guías lineales drylin® de un vistazo

cojinetes iglidur

  • Resistentes a la suciedad y a la corrosión
  • Vida útil probada y calculable en línea
  • Amplia gama de productos estándar y formas especiales personalizadas
Cojinetes de fricción iglidur®

Cojinetes articulados igubal

  • Libres de corrosión en entornos húmedos y mojados
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Hasta un 40% más rentables que los cojinetes articulados metálicos
Cojinetes esféricos

Rodamiento de corona giratoria con sensor de conmutación

  • Detección y control de las necesidades de mantenimiento mediante diagnóstico remoto
  • Sistema modular: combinable con todas las coronas giratorias iglidur PRT
  • Evitar paradas de máquina
iglidur PRT con sensor

Cadena energética E2.1

  • Silenciosa, estable y rápida de llenar
  • Alturas interiores 26 - 48 mm
  • Estándar para aplicaciones de carga media
Sistema de cadena portacables E2.1

Cadena Portacable E2.1 micro

  • Generación estable para espacios de instalación mínimos
  • Alturas internas 10,1 - 14,9 mm
  • Funcionamiento suave y silencioso gracias al freno integrado
Sistema de cadena portacables E2.1 micro

sistema de cadena energética micro flizz®

  • Sistema modular premontado
  • Alternativa compacta y silenciosa a los sistemas de barras colectoras
  • Recorridos de hasta 100 m
Guiado en un solo sistema: micro flizz

cadena portacables guidelok vertical

  • Canal de guiado para aplicaciones verticales, especialmente para unidades de almacenamiento y recuperación
  • Mucho más económico que un armario completo
  • Montaje rápido y seguro gracias a los carriles guía encajables
Para las aplicaciones verticales: guidelok vertical

Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

Casos de éxito

Gusanos en el suelo

Automatización para la cría de lombrices de tierra

Sistema de vigas Living Green Farms

Riego de plantas 100% libre de mantenimiento

Otros sectores agrícolas

Ingeniería agrícola general

Cosechadora

Agricultura inteligente

Low Cost Automation: robots agrícolas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos