Cambiar idioma :
Sistema de carril de guiado diseñado para aplicaciones verticales, especialmente para transelevadores de todo tipo, ahora con componentes aún más ligeros y montaje simplificado. Gracias al sistema de palanca de bloqueo y los rieles guía integrados, se evita el balanceo de la cadena portacables y se garantiza que permanezca en su trayectoria correcta durante todo el recorrido.
Ámbitos de aplicación habituales: Transelevadores, polipastos, grúas elevadoras, sistemas de aparcamiento automático y elevadores para embarcaciones.
Lo que encontrará en esta página:

Soluciones para transelevadores y elevadores
Descubra las distintas aplicaciones del sistema guidelok.
| Referencia de guidelok P | Serie de cadena portacables | Anchura interior Bi [mm] | Radio de curvatura R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Referencia guidelok P.S | Serie de cadena portacables | Anchura interior Bi [mm] | Radio de curvatura R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Referencia | Serie de cadena portacables | Anchura interior Bi [mm] | Radio de curvatura R [mm] | Velocidad máx. vertical [m/s] | Velocidad máx. horizontal [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h