Varios tipos de grúas portuarias STS cargan y descargan contenedores en un muelle.

Sistemas de guiado de energía de gran durabilidad para grúas STS

Productos de larga vida útil para grúas pórtico STS

Cadena portacables para grúa guiando cables en una instalación industrial.

Cadenas portacables con ruedas «heavy duty»

  • Cadenas portacables de acero inoxidable con ruedas
  • Recorridos largos de hasta 800 m
  • Velocidades máximas de 5 m/s
  • Una vida útil hasta 10 veces mayor con menos fuerza motriz
Canal portacables igus EKS-Rinne de aluminio en vista seccionada.

Carriles de guiado

  • Disponible en acero inoxidable o aluminio para resistir el agua de mar (según la norma EN6060) y reducir el peso
  • Disponibles en polímero económico y resistente a la corrosión
Portacables con extremo móvil en una instalación lineal.

Brazo flotante de arrastre

  • Compensación de las fuerzas laterales en los recorridos de gran longitud
  • Pequeños, ligeros y económicos
  • Compatibles con isense EC.P
  • Pueden utilizarse en una amplia gama de suministros de energía
Varios cables de control chainflex de colores con distintas construcciones de conductores.

Cables chainflex®

  • Cables chainflex® con 36 meses de garantía
  • Por ejemplo, los nuevos cables de control apantallados y sin apantallar CF9.UL y CF10.UL son un 18% más finos y, por tanto, más ligeros gracias al nuevo UL style.
Cadena portacables en un sistema lineal con un icono rosa de WLAN superpuesto.

Cadena portacables con ruedas P4.1

  • Más del doble de vida útil gracias a los cojinetes libres de mantenimiento en los eslabones
  • Posibilidad de integrar sensores para la monitorización inteligente del estado
Cadena portacables igus con cables, sensor y símbolos de radio para supervisar el movimiento.

Mantenimiento predictivo con i.Cee

Cadena portacables con sensor isense para supervisar movimiento y estado.

Monitorización del estado con i.Sense

Alivio de tracción igus Chainfix en cables y conductos.

Abrazaderas chainfix CFXL


Testimonios de clientes: para cada grúa STS hay una solución

Una grúa descargadora de graneles descarga contenedores en un puerto junto al agua.
Tramo de cadena portacables en una estructura industrial alta sobre una zona con vehículos.
Portacables para una grúa ship-to-shore en una estructura de acero.
Grúa con pasarela azul y brazo rojo.

Comparación de sistemas

Comparación entre cadena y sistema festoon con «VS».

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon

Guía portacables comparada con tambor de cable y el texto «VS».

Cadenas portacables en vez de enrolladores de cable motorizados

Comparación entre Microflizz y carril conductor con ondas de señal y aviso VS.

Cadenas portacables en vez de carriles electrificados


Montaje flexible de las cadenas portacables en las grúas STS para hacer frente a cualquier situación

Sistema de cable portacables instalado sobre una viga de grúa, con detalle de la guía curvada.

Instalación sobre la viga de la grúa

Guía de cadena igus bajo la viga de una grúa en una instalación marítima.

Instalación debajo de la viga de la grúa

Instalación de la cadena portacables en el lateral de la viga de la grúa

Instalación en el lateral de la viga de la grúa


Esto también podría interesarle

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos