Cambiar idioma :

Rápido e inteligente: gestión a prueba de fallos de datos, energía, líquidos y aire en un solo sistema
Los espacios reducidos y compactos y los desplazamientos rápidos por pasillos, por ejemplo para máquinas de almacenamiento y recuperación, son escenarios de aplicación habituales para los sistemas de barras colectoras. Su principal desventaja es que sólo pueden utilizarse para la transmisión de energía de serie, son difíciles de limpiar y su mantenimiento es costoso. Para poder guiar no sólo energía, sino también datos, líquidos y aire horizontal y verticalmente al mismo tiempo, igus® ha desarrollado el sistema portacables micro flizz® - la alternativa al sistema de barras colectoras. Con este sistema son posibles velocidades de desplazamiento de hasta 6 m/s y aceleraciones de hasta 4 m/s2.
El micro flizz® consiste en una cadena portacables de plástico que se desplaza en un canal de aluminio. Además de los cables de control, datos y motor altamente flexibles chainflex® para radios de curvatura reducidos, la manguera de la cadena portacables también puede transportar cables de fibra óptica con velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbit/s.
Si el usuario desea controlar las propiedades de transmisión del cable bus utilizado, igus® ofrece ahora la opción de utilizar el sistema inteligente de control de estado CF.D en la micro flizz®. Esta innovación de plástico inteligente reconoce con antelación los cambios en las propiedades de transmisión del cable e informa al usuario a tiempo cuando es necesario sustituirlo. Esto permite planificar el mantenimiento con antelación y evita paradas inesperadas del sistema.
para electrificación de grúas y aplicaciones con espacio de instalación limitado
Dado que existen varias opciones de suministro de energía y una serie de condiciones de funcionamiento a tener en cuenta, puede resultar difícil tomar una decisión sobre el sistema adecuado. Es crucial considerar las ventajas y desventajas de los posibles sistemas de suministro de energía antes de decidirse por una alternativa. A diferencia de los sistemas fabricados en acero, los sistemas de cadenas portacables de igus® fabricados en plástico están diseñados para resistir la abrasión y la corrosión.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h