Sistema de puertas de hangar

Suministro de energía con ahorro de espacio para cancelas

sistema de suministro de energía que ahorra espacio "micro flizz®" para bordes de seguridad en sistemas de puertas

Perfil

  • Lo que se necesitaba: cadena portacables micro flizz®, chainflex®-cable
  • Requisitos: Se necesitaba un tendido de cables robusto y resistente a la lluvia, la nieve, la niebla, las heladas y el calor. También tenía que pasar por espacios extremadamente reducidos.
  • Sector: Industria aeroespacial y aeronáutica
  • Éxito para el cliente: Como los tramos superior e inferior de la cadena portacables funcionan por separado, la fricción y el desgaste se reducen al mínimo. El sistema, compacto y que ocupa poco espacio, está cerrado en la parte superior y ofrece protección contra la suciedad y el polvo. El uso de la cadena portacables resulta rentable, por lo que ahora el sistema siempre está instalado en las puertas telescópicas.
Sistema de puerta

Problema

Solución

Diseño compacto: Suministro de energía de la banda de seguridad en sistemas de puertas

El sistema micro flizz®: En cuanto la cadena portacables se dobla en el radio, las aletas laterales se aplanan. Esto permite a la cadena salir de la ranura y tenderse libremente.

Con el micro flizz®, el recorrido superior e inferior están separados entre sí para ahorrar peso. El sistema permite velocidades de hasta 6 m/s en funcionamiento continuo.

"micro flizz®" montaje inverso

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos