Cambiar idioma :
La industria aeronáutica abarca muchos ámbitos diferentes: además de las propias aeronaves (como aviones, helicópteros o drones/UAV), también incluye el entorno aeroportuario, en el que se engloba el equipo de apoyo en tierra (GSE), y la tecnología aeroespacial. Cada ámbito tiene sus requisitos. El peso ligero, la larga vida útil, el funcionamiento silencioso y la gran robustez se encuentran entre los requisitos más importantes que cumplen nuestros motion plastics. Además, cumplen con la norma de protección contra incendios FAR 25.853. Ofrecemos una amplia gama de soluciones económicas para todos los sectores, en consonancia con nuestro lema: Mejorar la tecnología, reducir los costes.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h