Aeropuerto

Componentes robustos y sin lubricación para aeropuertos y pistas de aterrizaje

  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistentes a la intemperie y a la corrosión
  • Fáciles de instalar y rentables
  • 36 meses de garantía para las cadenas portacables
  • 4 años de garantía para los cables

Casos de éxito

Deshielo de un avión

Cadenas portacables en uso a -40 grados

Resumen de aplicaciones en la industria aeroespacial

Más casos de éxito

Plásticos de movimiento seleccionados para GSE y aeropuertos

Cadena portacables E4Q
  • Posibilidad de apertura y cierre sin herramientas
  • Amortiguación del ruido opcional para un funcionamiento más silencioso
  • El ahorro de material reduce el peso
  • Adecuados para radios de curvatura estrechos y entornos fríos y abrasivos
  • 4 años de garantía chainflex
Raíl drylin W con carro
  • 100% libres de mantenimiento y lubricación
  • Resistentes al desgaste, silenciosas y resistentes a la suciedad
  • Principio de diseño modular
Cojinetes iglidur J con o sin valona
  • Menor desgaste con un gran número de ejes diferentes
  • Amortiguación de vibraciones
  • Para movimientos rotativos, oscilantes & lineales
  • Elevada rigidez y resistencia a la fatiga bajo cargas alternas

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Sistemas de mantenimiento totalmente automatizados de MSG Production AS

Lavado y deshielo de aviones totalmente automatizado

Pasarela de embarque de pasajeros con cadena portacables zig-zag en el aeropuerto de Colonia/Bonn

Suministro energético seguro para los puentes de embarque de pasajeros

Cisterna de combustible de aeródromo

Grúa telescópica de seis etapas para camión cisterna

Hangar de un avión con puerta giratoria

Ahorre espacio con el sistema de suministro de energía para portones

Airbus en el hangar de un avión

Suministro de energía seguro en el hangar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos