Pasarela de embarque de pasajeros

Pasarela de embarque de pasajeros

Ventajas de los productos igus® en las pasarelas de embarque de pasajeros

Productos para pasarelas de embarque de pasajeros

  • Protección de cables y mangueras
  • Instalación que ahorra espacio y longitudes de cable reducidas (alternativa al festoneado)
  • Posibilidad de distancias de recorrido de 800 m o más
  • Fácil instalación gracias a la rápida apertura y desconexión del eslabón de la cadena
  • Bajo desgaste gracias a los plásticos de alto rendimiento especialmente optimizados de igus®
  • Travesaño redondeado de gran estabilidad y apto para cables
  • Sistema modular interno para una mayor vida útil
  • Amplia gama de productos para casi todas las aplicaciones
  • Posibilidad de materiales especiales para aplicaciones especiales
  • Disponible en stock con muchos accesorios
  • Movimientos circulares de hasta 7000
E4.1L
  • 25 años de experiencia - 4 años de garantía
  • La gama más amplia con 1.354 tipos de cables para sistemas de datos, bus e híbridos
  • Sin cálculo de costes de corte
  • Vida útil calculable
  • Posibilidad de varios tipos de movimiento: horizontal, vertical, torsión
  • Patrones disponibles libremente
  • 50% de ahorro de tiempo al pelar gracias a la tecnología única CFRIP®
  • Disponible en stock, a partir de 1 m de longitud en 24 horas
Cable chainflex® CF270.UL.D

Casos de éxito

Pasarela de embarque con una cadena portacables

Moderno sistema de cadena energética en el aeropuerto de Colonia/Bonn

Cadenas de energía bajo la pasarela de embarque

La cadena portacables® sustituye a los festones en el aeropuerto de Utah

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos