Configurador de paquetes energéticos

Cadenas portacables triflex® R con movimientos tridimensionales para robots

Todo sobre triflex® R

Tienda online triflex® R

Tienda online

Tienda online de triflex R
Información sobre triflex® R

Información sobre el producto

Información sobre triflex® R
Asesoramiento

Servicio, vídeos, asesoramiento...

Servicios en torno a triflex® R
Configurador

2 configuradores

Ver configuradores
Novedades en robótica

Resumen de novedades

A las novedades

10 consejos para el guiado de energía en robots

10 consejos para el guiado de energía en robots

Catálogo de productos 2023

Catálogo de triflex® R 2023

Su atlas de robótica con igus®

  • Cadenas portacables telescópicas TRX
  • Fijaciones para cobots
  • Clips para cables
  • Solución para cables de SCARA

Comparativa entre un tubo corrugado y la cadena triflex R

Tubo corrugado frente a triflex R

Caja de robótica gratuita

Image Robotics Box Alemán

Muestra gratuita de banderola TRC y TRE

Muestra de TRC y TRE
  • Compruebe la calidad del producto
  • Descubra información adicional que no se aprecia a primera vista
  • 5 eslabones de cadena TRE.50.080.0.B
  • 4 eslabones de cadena TRC.50.080.0
  • 1 terminal de montaje con peine de fijación TR.50.01

Muestra gratuita de banderola TRL y TRLF

Banderola TRL + TRLF
  • Compruebe la calidad de la cadena portacables 3D ligera
  • Descubra información adicional que no se aprecia a primera vista
  • 5 eslabones de cadena TRL.60.087.0
  • 4 eslabones de cadena TRLF.65.100.0.B
  • 1 terminal de montaje ligero con peine de fijación TL.60.01.Z1

Cadenas portacables para robots SCARA

Solución para cables de robots SCARA

Solución para cables de SCARA estándar 2023
  • Anchura nominal del tubo 29 mm (interior)
  • Dimensiones 23 y 36 mm en fase de planificación
  • Soporte estable para guiado de cables en robots SCARA
  • Fácil reequipamiento
  • Montaje giratorio
  • Aumenta la vida útil de los tubos corrugados instalados en robots SCARA

Solución para cables de robots SCARA

Solución para cables de robots SCARA
  • Apto para uso en salas blancas según la norma IPA ISO Clase 2
  • Guiado más seguro de cables y mangueras en salas blancas
  • e-skin® soft es fácil de rellenar
  • Todos los componentes pueden sustituirse individualmente
  • Montaje giratorio
  • Se han realizado más de 2.000.000 de ciclos de prueba en el laboratorio de pruebas de igus® para salas blancas

Ámbitos de aplicación y ejemplos de clientes

Aplicaciones con triflex® R

Más productos para robots

TRX, un sistema revolucionario para la alimentación de energía a robots

  • La TRX integra las funciones de la cadena triflex® R y ahora también las hace telescópicas.
  • Gracias a su diseño patentado, los eslabones de la cadena TRX permiten una compensación longitudinal de hasta el 36% sin comprometer la resistencia del eslabón ni la resistencia a la torsión.
  • La banda elástica del interior de la TRX retrae los eslabones a su punto de partida y permite ajustarla fuerza de retracción.
  • Reducción de peso de hasta un 83% en comparación con una solución de sistema de retracción (RSP).
  • TRX es actualmente 100% compatible con la TRE.60.087.0.B; próximamente se añadirán más tamaños.

Por fin disponible para robots multieje e industriales...

Novedades en smart plastics 2022: i.Sense TR.B

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos