Cambiar idioma :

Las secuencias de movimiento cada vez más complejas de las aplicaciones industriales requieren cables resistentes a la torsión y/o móviles en tres dimensiones con una vida útil similar a la de los cables chainflex clásicos®. Un brazo robótico en movimiento, por ejemplo, genera elevadas fuerzas de flexión, centrífugas y de torsión en un cable robótico. Los cables para robots chainflex® de igus® SE & Co. KG están especialmente diseñados y probados para estos esfuerzos especiales.
Hay disponible una amplia gama de cables chainflex® CFROBOT resistentes a la torsión, como cables monoconductores apantallados, cables de motor, servocables, cables de sistemas de medición, cables de bus, así como cables híbridos y de control. A diferencia de los apantallamientos convencionales de cobre trenzado, el CFROBOT utiliza generalmente un revestimiento de apantallamiento de cobre estañado resistente a la torsión.

Además de las elevadas cargas de flexión alternante, los materiales del núcleo, las estructuras trenzadas, los apantallamientos y las cubiertas también deben compensar los cambios de diámetro del cable provocados por los movimientos de torsión. Para ello se utilizan elementos de relleno capaces de absorber fuerzas como la torsión. Para ello se utilizan elementos de PTFE e hilos de rayón.
Esta "tensión mecánica" difiere mucho entre un cable de un sistema de cadena portacables lineal® y un cable expuesto a fuerzas de flexión, torsión y centrifugación. Por lo general, esto no puede determinarse de antemano. Para ello se ha desarrollado la norma de prueba de torsión" de igus® " . Esta norma permite una evaluación reproducible basada en resultados de pruebas significativos. Todos los cables CFROBOT se someten a pruebas de torsión al menos 5 millones de veces con una distancia de punto fijo de un metro.
Una larga vida útil de los componentes y unos tiempos de inactividad cortos son las principales prioridades de las empresas de fabricación. Con un robot de confección triflex® R readychain®, se combinan ambas y se aprovechan de forma óptima. Desarrollamos para usted un sistema dress pack a medida, compuesto por los kits de construcción "" triflex® R, chainflex® y conectores igus®:

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h