Cambiar idioma :
En este Whitepaper, aprenderá cómo puede utilizar el suministro de energía adecuado en las salas blancas blanca para


Mantenimiento predictivo en salas blancas con i.Cee EC.S
En esta novedad ni precedentes para salas blancas se utilizan sensores ultrasónicos inteligentes para controlar de forma constante el pandeo del sistema e-skin® flat. La cadena de soporte e-skin® flat SKF.S está equipada con un radio de curvatura definido y, por tanto, también permite longitudes autosoportadas. En cuanto se detecta un estado crítico de la cadena portacables, se emiten recomendaciones de mantenimiento predictivo.

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (no operativo) | Partículas máx. (0,5 micras) m³ | Partículas máx. (0,5 micras) f³ | Soluciones de igus que cumplen con las especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/D | N/D | Cadenas portacables, Cables, Tubos corrugados, Tubos neumáticos | ||
| 2 | N/D | N/D | Ver arriba | ||
| 3 | 1 | 35 | véase más arriba + Guías lineales | ||
| 4 | 10 | 352 | Ver arriba | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | Ver arriba |
| 6 | 1.000 | 35.200 | 997 | Ver arriba | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | Ver arriba |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | Ver arriba |
| 9 | N/D | 35.200.000 | 996.747 | Ver arriba |
Con el fin de desarrollar más rápidamente nuevos componentes plásticos compatibles con las salas blancas, igus encargó al Instituto Fraunhofer IPA el desarrollo, la construcción y la certificación de un laboratorio a medida con un sistema de sala blanca ISO Clase 1 en Colonia.
Este nuevo laboratorio nos permite realizar pruebas preliminares con clientes y probar nuevos productos muy rápidamente, en condiciones reales.

Ejemplo: cadena portacables igus en uso
¿Cumplen los productos para salas blancas los requisitos cada vez más exigentes?
Dado que los requisitos de calidad en el ámbito de la tecnología de salas blancas aumentan constantemente, tanto por parte de los clientes como en términos de normativas, igus® trabaja continuamente para mejorar sus productos. Para ello, igus® lleva a cabo pruebas de compatibilidad con salas blancas en su propio laboratorio de pruebas desde 1997. Además, los productos también on probados externamente por el Instituto Fraunhofer.
¿Son adecuados los cojinetes igus®
para salas blancas? La compatibilidad de nuestros cojinetes iglidur con las salas blancas se determina en función de las partículas de desgaste liberadas en la aplicación. El tamaño y la cantidad de partículas de desgaste dependen de los siguientes factores
:
Por esta razón, no existen materiales claramente definibles para nuestros cojinetes en salas blancas, sino que todo depende de la aplicación. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a elegir el material adecuado al rellenar este formulario.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h