Paso de sala limpia con cadena portacables y sensores en un entorno de laboratorio.

Cables chainflex® en salas blancas

¿En qué consiste una sala blanca?

¿Qué es una sala blanca?

Sala limpia con dos personas con trajes de protección, puesto de trabajo con portátil y sistema de cables en la pared.

¿Cómo funciona una sala blanca?

Instalación de sala limpia de igus con barandilla protectora amarilla en una nave de producción.

¿Qué especificaciones existen para los materiales y máquinas utilizados en salas blancas?

Empleado de sala limpia con portapapeles frente a un laboratorio.

Gama de cables para salas blancas – CFCLEAN

igus chainflex CF10 en sala limpia con Clean-Room Class 1 y aplicaciones de cable.

El CFCLEAN.EVO: La evolución para las salas blancas

Cadena portacables igus CF Clean Evo con entorno de sala limpia, cables sin PTFE y datos de radio de 40 mm y 20 millones de ciclos.

¡Suministro de energía sin partículas y sin PTFE!

Tubo CFCLEAN con cuatro líneas conectadas.

Las ventajas de nuestros cables para salas blancas

  • El sistema no se dobla gracias a los revestimientos rígidos de los cables.
  • Baja fuerza de restablecimiento gracias a la estructura trenzada altamente flexible, a los conductores especiales y a la ausencia de revestimiento exterior.
  • chainflex® CFCLEAN, adaptado a la aplicación, ofrece una reducción de peso de hasta el 21 % en comparación con los cables convencionales.
  • Aprox. 16 % menos de diámetro en comparación con los cables revestidos estándar del mercado.
  • Disponible desde un metro.
  • Prototipos de conductores confeccionados en 48-72 horas
  • Todas las combinaciones estándar de secciones de conductor/sección del conductor de la industria: datos, bus, control, motor, disponibles en stock, con hasta 4 años de garantía*.

Potencia de equipo para salas blancas

Configurador de e-skin flat con CFCLEAN

Este es el e-skin® flat

  • Altamente eficiente durante la fase de prototipado.
  • Máxima disponibilidad gracias a la sustitución simple de elementos defectuosos.
  • Ahorro de recursos, ya que solo se sustituyen elementos individuales en caso de daño.
Sistema e-skin flat de guiado plano y ancho para varios haces de cables.

¿Qué hay de nuevo en CFCLEAN?

Otros productos igus compatibles con salas blancas

Cadena portacables serie E6.1

Cadena C6 para salas blancas de clase más alta.
  • Extremadamente silenciosa gracias al paso corto y al freno del sistema de topes
  • (E61.29.070.055.0 a 1 m/s = 32 dB(A) de acuerdo con el test 4479 de igus)
  • Sin apenas vibraciones
  • Sistema de conexión de bajo desgaste (sin tornillos ni agujeros necesarios)
  • Prácticamente sin efecto poligonal, proporcionando un funcionamiento suave
  • Modelo interior liso para una larga vida útil de los cables y mangueras
  • Serie E61.29: travesaños con apertura por presión tanto por la izquierda como por la derecha, desmontables a lo largo de los radios interior y exterior
  • Aprox. un 30% más ligera que el sistema E6

Guías lineales

Guía lineal compatible con sala limpia delante de un laboratorio.

Platos giratorios

Rodamiento giratorio PRT apto para sala limpia delante de un laboratorio.

Cables para salas blancas secas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos