Cambiar idioma :
Los sistemas de guiado de cables son fundamentales para una transmisión fiable de energía y datos en salas secas, empleados en aplicaciones como el recubrimiento de electrodos y el ensamblaje de celdas de baterías. Para garantizar que nuestras soluciones cumplen los requisitos de este tipo de entornos, hemos comprobado su durabilidad e higiene junto con Fraunhofer IPA.
El resultado: Alto nivel de limpieza durante un periodo de prueba de 10 meses, 15 millones de carreras dobles y certificación para salas blancas secas ISO Clase 3 o 4.
En colaboración con el Instituto Fraunhofer, hemos desarrollado dos nuevas certificaciones que confirman la idoneidad de nuestros sistemas de suministro de energía para salas secas: una basada en el rendimiento tras un uso moderado y otra después de un uso prolongado.
La certificación centrada en evaluar el estado tras un periodo de deterioro inicial, confirma el rendimiento de los sistemas e-skin soft y E14 después de 15 millones de carreras dobles y 10 meses de funcionamiento en una sala seca. En este caso, obtuvimos el máximo resultado posible: ISO Clase 4 (véase la tabla 2).
Los modelos E6.J y e-skin flat fueron sometidos a pruebas durante más de 10 meses en una sala seca, completando más de 15 millones de carreras dobles. Cada dos meses, se evaluaba su rendimiento y se determinaba su clasificación según la norma ISO para salas blancas.
El sistema e-skin flat superó las carreras dobles sin inconvenientes, manteniéndose estable durante todo el ensayo y alcanzando la clasificación más alta: Clase 4. No fue posible aspirar a una clase superior, ya que el entorno de prueba —una sala seca de ISO Clase 3 con una humedad relativa inferior al 1% y un punto de rocío de -40 °C— ya representa el límite en términos de limpieza. Por su parte, la cadena E6.J logró mantener la Clase 4 durante los cuatro primeros meses, pero posteriormente descendió a Clase 5 (véase la tabla 3).

| Tabla 1: Rendimiento inicial en sala seca | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| E6 (informe IPA 2303-1408) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| TRC.ESD + fibras resorte (informe IPA 2309-1461) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 |
| Tabla 2: Rendimiento tras uso moderado en sala seca | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| SKS28 (informe IPA 2411-1575)* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E14 (informe IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| Tabla 3: Rendimiento tras uso prolongado en sala seca | Tiempo / carreras dobles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo: Después de la instalación | Carreras dobles: 0 | Tiempo: Después de 2 meses | Carreras dobles: 3,2 millones | Tiempo: Después de 4 meses | Carreras dobles: 5,1 millones | Tiempo: Después de 6 meses | Carreras dobles: 7,5 millones | Tiempo: Después de 8 meses | Carreras dobles: 10 millones | Tiempo: Después de 10 meses | Carreras dobles: 15 millones | |
| e-skin* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E6* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 | ISO 5 | ISO 5 |
*Nota: Las cadenas portacables para salas blancas SKS28, e-skin flat y E6 están certificadas conforme a las normas ISO Clase 1 para salas blancas, bajo condiciones de humedad ambiental normal.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h