Cables readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de Control Techniques e idóneos para su uso en cadenas portacables para aplicaciones móviles. La excelente calidad de los cables de accionamiento chainflex® se consigue poniendo a prueba cada uno de los cables en el laboratorio de igus® durante millones de ciclos y revisándolos antes de entregarlos. La gama de productos readycable® cuenta con más de 4000 cables seguros con 36 meses de garantía. En la tienda online de igus® encontrará cables de datos, motor, encoder, servo y muchos más. Pida sus cables confeccionados online de forma fácil o consulte a uno de nuestros expertos por teléfono o en persona con cita previa. Los cables confeccionados readycable® pueden suministrarse con la cantidad que necesite sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo. En función de sus requisitos, igus® dispone de cables de accionamiento que cumplen con una amplia gama de aprobaciones y estándares de conformidad requeridos, como DESINA, CE, UL o CSA.
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente