Harnessed cables similar to FAGOR

Cables readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de FAGOR, diseñados especialmente para un uso exigente en cadenas portacables y probados para asegurar una vida útil muy larga. Todos los cables de igus® cuentan con una garantía de 36 meses. Su excelente calidad se consigue poniendo a prueba cada uno de los cables chainflex® en el laboratorio de igus® durante millones de ciclos. En la tienda online de igus® encontrará más de 4000 cables de accionamiento readycable® sobre los cuales podrá hacer consultas y solicitar directamente. En caso de que busque soluciones especiales o necesite asesoramiento, nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle. Todos los cables pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo. La gama de cables igus® abarca cables de motor, encoder, servo, datos y muchos más. Los productos readycable® cumplen con una gran variedad de aprobaciones y estándares de conformidad como CE, DESINA, UL o CSA.
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos