Productos igus sin PTFE

Los productos de igus no contienen PFAS

Información importante:

  • Dependiendo del contenido de PTFE, los productos de plástico pueden verse afectados por una posible prohibición de los PFAS.
  • Muchos materiales igus no contienen PTFE, y no se han podido detectar trazas de las sustancias PFAS críticas en otros materiales igus*.
  • Si no entra en vigor una prohibición específica sobre el uso del PTFE, los materiales de igus® no se verán afectados.

iglidur JPF es nombrado Producto del Año 2025, junto con cojinetes igus

Materiales sin PTFE y sometidos a pruebas de detección de PFAS nocivos

Materiales igumid sin PTFE y testados para detectar PFAS nocivos

Materiales xirodur sin PTFE y testados para detectar PFAS nocivos

Cojinetes sin PTFE y sometidos a pruebas de PFAS

Cojinetes sin PTFE testados para detectar PFAS nocivos

Tecnología lineal sin PTFE

Tecnología lineal sin PTFE testada para detectar PFAS nocivos

Cables chainflex sin PTFE y sometidos a pruebas de PFAS

Cables chainflex sin PTFE de igus

rodamientos de bolas xiros: Sin PTFE, libres de lubricación y sin mantenimiento

Engranajes sin PTFE sometidos a pruebas para detectar PFAS nocivos

Platos giratorios PRT

Coronas giratorias iglidur PRT sin PTFE

Material para mecanizado sin PTFE sometido a pruebas para detectar PFAS nocivos

Cojinetes articulados igubal®

Diseño sin PTFE con cojinetes esféricos igubal

Materiales para impresoras 3D sin PTFE

Materiales para impresoras 3D: resistentes a la abrasión y duraderos, sin PTFE


Con desarrollo propio y laboratorio de pruebas interno para alternativas al PTFE y los PFAS

Desarrollo de materiales en igus®
Magnus Orth, responsable de Desarrollo de Materiales y Centro Técnico de igus
"No es fácil encontrar materiales con características similares. Sin embargo, lo hemos conseguido."

Magnus Orth

Responsable de Desarrollo de Materiales y del Centro Técnico de igus®

Grandes avances con los PFAS y el PTFE

Información general sobre los PFAS

¿Qué son los PFAS?

  • No polímeros: En el subgrupo de los no polímeros, los compuestos ácido perfluorooctanoico (PFOA) y ácido perfluorooctanesulfónico (PFOS) son los mejor analizados. Como todos los PFAS, estos dos compuestos son resistentes a cualquier proceso de descomposición, y están presentes en el medio ambiente, la cadena alimentaria y los seres humanos. El PFOA y el PFOS han demostrado tener un impacto negativo en la salud. Junto con los PFHx y los PFNA, representan el 90% de la carga actual de PFAS.
  • Polímeros: El subgrupo de los polímeros incluye los fluoropolímeros. Los fluoropolímeros están formados por una cadena de carbono con átomos de flúor directamente enlazados, una estructura que les confiere tal estabilidad que no pueden descomponerse en sustancias tóxicas. El único peligro es el posible uso de aditivos tóxicos durante la producción en forma de emulsionantes. Los fluoropolímeros se utilizan, por ejemplo, en revestimientos, juntas y aislamiento de cables. Dentro de esta gama, se encuentra el politetrafluoroetileno (PTFE).

Clasificación de los PFAS
Clasificación de los PFAS

Situación jurídica actual de los PFAS (a 25/09/2025).