Material en barra hueca

De la misma forma que los materiales en barra sólida iglidur®, los materiales en tubo están disponibles con longitudes desde 100 hasta 1.000 mm y con un diámetro exterior de 110, 125 o 150 mm. Su funcionamiento «en seco», sus coeficientes de fricción reducidos y su buena resistencia a los productos químicos hace que sean idóneos para múltiples aplicaciones y muy fáciles de mecanizar. Al estar exentos de lubricación, también son especialmente adecuados para aplicaciones con unos requisitos higiénicos exigentes, como es el caso de equipamiento médico, la industria alimentaria y la industria del embalaje. Además, los materiales en tubo presentan un desgaste bajo, lo que garantiza una reducción sustancial del tiempo de mantenimiento y los costes derivados de paradas no planificadas. La ausencia de lubricación reduce el tiempo invertido en tareas de limpieza del material.
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos