Cambiar idioma :

El producto estándar para la ingeniería mecánica en todo el mundo. La cadena portacables se ha desarrollado para todos los ámbitos de aplicación en el rango de cargas medias. Además de la acreditada gama E2/000 de cadenas portacables universales, ahora disponemos de la nueva generación E2.1, fruto de las continuas mejoras introducidas a lo largo de los años.
Ofrece más espacio útil, un funcionamiento más silencioso, mayor estabilidad y una vida útil más larga.
Sectores y aplicaciones típicas: tecnología de transporte, maquinaria de construcción, procesamiento de plástico, etc.

Silenciosa, más robusta y más rápida de llenar

Producto universal para una amplia gama de usos

Pequeña y muy estable

Protección eficaz contra la suciedad y las virutas
Muchas series también están disponibles como tubo o medio tubo.
Aquí puede acceder a nuestra amplia gama de tubos portacables resistentes a las virutas con apertura.

Programa de reciclaje Chainge para cadenas portacables
Contribuya a reducir los residuos plásticos y mejorar el reciclaje en el sector industrial.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h