Cambiar idioma :

El e-skin flat es un sistema de guiado de cables plano fabricado en plástico de alto rendimiento. Entre otras características, destaca por no presentar signos visibles de desgaste y por ser resistente a la abrasión. El guiado de cables en sistemas de automatización y robots en la fabricación de pantallas y semiconductores, así como en la producción de paneles LCD/LED, deben cumplir requisitos especiales garantizar un funcionamiento libre de partículas.
Esto se debe a que cualquier contaminación, incluso con partículas tan pequeñas como 0,0001 mm, tiene un efecto perjudicial sobre el producto y el proceso. A diferencia de las soluciones convencionales disponibles en el mercado con cables planos, en los que todos los elementos están unidos, el e-skin ofrece un sistema de compartimentos con posibilidad de apertura. En solo unos minutos, es posible sustituir o añadir cables con o sin conectores, tubos, el e-skin® flat con cadena de soporte, etc.
¿Está interesado en el e-skin flat, pero le gustaría verlo y tocarlo antes de realizar la compra?
No dude en solicitar una muestra gratuita.

Whitepaper gratuito:
En este whitepaper descubrirá cómo utilizar el suministro energético adecuado puede...

Sí, el sistema e-skin ha sido probado exhaustivamente por el Instituto Fraunhofer y ha obtenido la clasificación más alta de sala blanca, la Clase 1 según DIN EN ISO 14644-1.
Sí, es resistente al desgaste y a la abrasión.
Es extremadamente silencioso, con un nivel de ruido de 29 dB(A).
De acuerdo con los últimos resultados de pruebas, el e-skin flat tiene una vida útil de 81 millones de carreras dobles.
Es apto para temperaturas comprendidas entre 10 °C y 50 °C.
Los sistemas multicapa igus® cuentan con la clasificación más alta para salas blancas, ya que el Instituto Fraunhofer también certificó un sistema de 3 capas con la clase ISO 1 según DIN 14644.
Se recomienda un máximo de seis capas. No obstante, el terminal de montaje que mantiene unidas las capas no debe tener mayor altura que anchura.
Para una alta fiabilidad, recomendamos utilizar cables chainflex® CFCLEAN, así como otros tipos de cables igus®.
El e-skin® flat SKF.S con cadena de soporte permite un recorrido autosoportado de hasta 3 m.
El sistema ocupa un espacio mínimo de 80 mm.
El configurador online de e-skin flat le permite diseñar rápidamente su propio sistema con los cables adecuados mediante la función de arrastrar y soltar.
Sí, el e-skin SKF12O se puede abrir, por lo que los cables se pueden sustituir y añadir rápidamente.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h