e-skin® flat con cadena portacables de soporte SKF.S

Referencia Anchura exterior BaAltura exterior [ha][ha]Radio de curvatura R
SKF.S.08 8 mm 8 mm 40 / 70 / 100 mm
SKF.S.1010 mm10 mm125 mm

[NEW] SKF.S.10.100.01.0 e-skin® flat con cadena portacables de refuerzo

e-skin® flat con cadena portacables de refuerzo

Más estabilidad, más fácil de montar

Referencia Altura interior [mm]Altura exterior [mm]Radio de curvatura [mm]Paso [mm]Distanciador para terminal
SKF.S.10.100.01.0101010030SKFC.SP20

e-skin flat® con cadena de soporte SKF.S.10.055.01.0

e-skin® flat con cadena portacables de refuerzo

Más estabilidad, más fácil de montar

Referencia Altura interior [mm]Altura exterior [mm]Radio de curvatura [mm]Paso [mm]Distanciador para terminal
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

e-skin flat® con cadena de soporte SKF.S.10.125.01.0

e-skin® flat con cadena portacables de refuerzo
Referencia Altura interior [mm]Altura exterior [mm]Radio de curvatura [mm]Paso [mm]Distanciador para terminal
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Accesorios adecuados

Espaciador

e-skin® flat con cadena portacables de soporte con sensor ultrasónico

Cadenas e-skin flat

Cadenas e-skin flat

Series e-skin

Más series e-skin

Cadenas portacables para salas blancas

Cadenas portacables para salas blancas

Ejemplos de aplicaciones de e-skin® flat

Sistema lineal con cojinetes aeroestáticos

Sistema lineal con cojinetes aeroestáticos

Más aplicaciones con cadenas portacables

Sistema lineal con cojinetes aeroestáticos

Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Programa Chainge para cadenas portacables

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos