Cambiar idioma :

altura interior hi: 29 mm
anchura interior Bi: 30 - 140 mm
radio de curvatura R: 55 - 150 mm
paso: 22 mm

altura interior hi: 29 mm
anchura interior Bi: 30 - 140 mm
radio de curvatura R: 55 - 150 mm
paso: 22 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 200 mm
paso: 65 mm
Mediante el uso de un material especial, la ya baja abrasión de la cadena portacables® puede reducirse aún más. Por tanto, la cadena portacables® también puede utilizarse en muchas aplicaciones en las que se requieren soluciones especiales complicadas. Se ha completado un extenso programa de pruebas tanto para aplicaciones deslizantes como no deslizantes. En muchas aplicaciones, la cadena® en materiales especiales puede funcionar prácticamente sin abrasión. Las pruebas realizadas por la IPA confirman que la cadena portacables estándar® de igus® cumple los requisitos en salas limpias y ha sido "probada y ha resultado ser muy buena". En las salas limpias se exige una resistencia muy alta al desgaste de las piezas móviles, por lo que la cadena portacables®, por ejemplo, debe ser muy resistente al desgaste para cumplir los requisitos estándar de este entorno tan sensible.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h