Cambiar idioma :

Para que las emisiones de ruido en la producción sean lo más bajas posible, necesita máquinas que funcionen con suavidad. Nuestras cadenas portacables permiten un proceso de producción silencioso y sin problemas. El movimiento silencioso se consigue mediante la combinación de una muy baja tendencia a vibrar y una baja emisión de ruido. La cadena portacables e-skin® cuenta con la especificación ISO Clase 1 de idoneidad para salas limpias, por lo que también puede utilizarse en zonas de aire absolutamente limpio. El mecanismo de apertura sencillo y recerrable permite un mantenimiento e inspección sin complicaciones de los cables utilizados.
Industrias y aplicaciones típicas: Industria de semiconductores, industria de impresoras/plotters, para aplicaciones con las más altas aceleraciones...

Generación actual
Silencioso desde 32 dB(A) y baja vibración

Modelo predecesor del E6.1
Silencioso 37 dB(A) y para radios de curvatura pequeños

Diseño modular para aplicaciones ISO clase 1

sala blanca-suministro de energía

Protección contra suciedad ligera, virutas de soldadura e influencias ambientales

Ligero, muy flexible y con pocas vibraciones

Altamente dinámico y apto para salas blancas

Chainge® programa de reciclaje para la cadena energética
Contribuya a reducir los residuos plásticos y a mejorar el reciclado en la industria.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h