Cambiar idioma :

El sistema E3 combina paso pequeño, funcionamiento silencioso, poco ruido, estabilidad, instalación sencilla y rentabilidad. El elemento de resorte como conector sustituye al principio del agujero de alfiler e impide los movimientos relativos entre las juntas. De este modo se consigue una ausencia casi total de desgaste (sala limpia). Para reducir los costes de fabricación y montaje, la banda elástica no se monta individualmente, sino en una longitud de diez eslabones de cadena.
Industrias y aplicaciones típicas
Producción y procesamiento de semiconductores, óptica, máquinas pick-and-place, tecnología de transporte, tecnología de medición, impresoras y plotters, aplicaciones de sala blanca, ingeniería mecánica general

altura interior hi: 22 mm
anchura interior Bi: 20 - 60 mm
radio de curvatura R: 44 - 75 mm
paso: 16,7 mm
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h