Cambiar idioma :

El sistema T3 combina un funcionamiento silencioso, bajos niveles de ruido, instalación sencilla y rentabilidad. Las bisagras laterales entrelazadas sustituyen a la conexión convencional pasador/taladro e impiden los movimientos relativos entre las articulaciones. De este modo se consigue una ausencia casi total de desgaste (sala limpia). Gracias a la geometría de la correa en T, no se crea prácticamente ningún efecto poligonal al colocar la cadena portacables. La correa trapezoidal funciona de forma muy armoniosa y suave y es especialmente silenciosa y con pocas vibraciones. Para reducir los costes de producción y montaje, la correa en T no se monta individualmente, sino en una longitud de 8 eslabones de cadena, similar al sistema E3. Debido a su bajo peso propio, la correa en T es adecuada para aplicaciones con pesos de llenado más bien bajos y carreras cortas, combinadas con altas aceleraciones y velocidades.
Industrias y aplicaciones típicas
Impresoras y trazadores gráficos, aplicaciones de sala blanca, producción y procesamiento de semiconductores, óptica, máquinas de pick-and-place, tecnología de medición

altura interior hi: 29 mm
anchura interior Bi: 30 - 120 mm
radio de curvatura R: 38 mm
paso: 15 mm

Clasificación IPA - Informe IG1303-640-1
ISO Clase 2, según la norma DIN EN ISO 14644-1 para el sistema T3, serie T3.29.050.038.0 a v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h