Cambiar idioma :

Además de su larga vida útil, el sistema E6 ofrece otras muchas ventajas. Por ejemplo, se caracteriza por un funcionamiento extremadamente silencioso y con pocas vibraciones, lo que lo convierte en un buen complemento para el concepto de accionamiento de bajas vibraciones del motor lineal. El llamado efecto polígono, que puede producirse cuando se desenrolla un suministro de energía, se reduce al mínimo. La bajísima emisión de ruido se confirma en un informe pericial de TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Industrias y aplicaciones típicas
salas blancas, tecnología escénica y teatral, máquinas de impresión, automatización, máquinas herramienta, máquinas de medición, industria de semiconductores, tecnología médica, industria electrónica, maquinaria de construcción en general

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 450 mm
paso: 65 mm

altura interior hi: 52 mm
anchura interior Bi: 40 - 300 mm
radio de curvatura R: 75 - 250 mm
paso: 30 mm
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h