Sistemas de cables planos e-skin flat ESD

Para componentes sensibles a ESD en ambientes de sala blanca.

[NEW] Un líder global y pionero en la producción de baterías: e-skin flat ESD, certificada según la Clase ISO 1

Datos técnicos

Referencia Serie / TipoAltura interior [mm]Altura exterior [mm]Número de compartimentosDiámetro máx. del cable Ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESDDiseño cerrado 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDcon mecanismo de apertura 12132 - 610
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Primeras cadenas portacables con certificación para sala blanca seca de Clase ISO 1

Certificación posible gracias a las nuevas instalaciones de ensayo del Fraunhofer IPA

White paper: Suministro de energía para salas blancas

Suministro de energía para salas blancas

  • Incrementar la tasa de rendimiento global
  • Aumentar la productividad de las líneas de producción
  • Utilizar los sistemas de guiado de energía en las salas blancas de forma más sostenible
  • Aumentar la flexibilidad
  • y mucho más.
White paper: sistemas de suministro de energía para salas blancas secas

Suministro de energía para salas blancas secas

  • Comprender los requisitos en la producción de baterías
  • Clasificar correctamente los puntos de rocío y las Clase ISO
  • Utilizar sistemas de suministro de energía con certificación IPA

Más cadenas portacables ESD

Cadenas portacables ESD

e-skin flat no disipativo

e-skin® flat

Configurador del sistema de guiado plano e-skin® flat

Configurador de e-skin® flat

Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Programa Chainge para cadenas portacables

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos