Cables flexibles para cadenas portacables: resumen de la gama chainflex®

Cables para cadena portacables

Cables de control chainflex®

Cables de control

  • Núcleos trenzados en haces para una larga vida útil en movimiento continuo
  • Seis materiales diferentes para el revestimiento exterior
  • Gran variedad de combinaciones de sección de núcleo
Cable de bus chainflex®

Cables de bus

  • Todos los sistemas de bus comunes con características mecánicas especiales
  • Seis materiales diferentes para el revestimiento exterior
  • Matriz de selección sencilla para una buena visión general
  • Transmisión de datos fiable
Cable de motor chainflex

Cables de motor

  • Selección entre cables con uno o más núcleos
  • Seis materiales diferentes para el revestimiento exterior
  • Soluciones apantalladas y no apantalladas para todo tipo de aplicaciones
Cable de datos chainflex®

Cables de datos

  • Tres estructuras diferentes: núcleos trenzados en capas, pares trenzados, pares apantallados
  • Cuatro materiales distintos para el revestimiento exterior
  • Excelentes especificaciones EMC gracias a una alta cobertura de apantallamiento
Cable de medición chainflex®

Cables de medición

  • Diseño eléctrico conforme a los distintos estándares de fabricante
  • Radios de curvatura de hasta 10 × d disponibles
  • Elección de diferentes materiales de revestimiento exterior: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cable de servo chainflex®

Cables de servo

  • Diversas configuraciones con uno o dos pares, adecuados para requerimientos del motor
  • Estructura innovadora de trenzado por pares y apantallamiento de alta gama para movimiento
  • Aislamiento especial del núcleo para una mayor corriente
Cables especiales chainflex®

Cables especiales

  • Cables para aplicaciones especiales
  • Para movimiento constante
  • Amplia experiencia en cableado especializado
  • Experiencia de más de 2 mil millones de ciclos de prueba en nuestro laboratorio
Cables de fibra óptica chainflex®

Cables de fibra óptica

  • Diferentes fibras y materiales para revestimientos exteriores disponibles
  • Para largos recorridos y transmisión de grandes volúmenes de datos
  • Cuatro ventajas frente a sistemas de cobre
Cable híbrido chainflex®

Cables híbridos

  • Diseñados conforme a los estándares conocidos de fabricantes
  • Combinación de energía y transmisión de datos
  • Soluciones con PVC y PUR como material de revestimiento exterior

Cables según el material de revestimiento

Cables PUR chainflex®

Cables PUR

Cables PVC chainflex®

Cables PVC

Cable TPE chainflex®

Cables TPE

Cables para robots

Cables para aplicaciones de torsión y robótica

Cable para la torsión chainflex®

Cables de torsión

  • Diseño especial para soportar movimientos torsionales
  • Cables para robots y movimiento libre
  • Información única de torsión en la industria de cables
Cable para 7.º eje chainflex®

Cables para 7º eje

  • Cables para ABB, KUKA & Fanuc
  • Versiones arriostradas disponibles
  • Revestimiento exterior de PUR

Cables de accionamiento

Cables de accionamiento readycable®

Cables de accionamiento

  • Con conectores, adecuados para 24 estándares de fabricante
  • Selección y vida útil online
  • 100 % probados
  • Siemens DriveCliq, con conector preinstalado
Cables de red confeccionados

Cables de red

  • Con y sin conector instalados
  • Disponibles para Ethernet CAT5 a CAT7, PROFIBUS y PROFINET
  • 100 % probados
Cables de sensor/actuador confeccionados

Cables de sensor/ actuador

  • Con conectores M8, M12 y M23
  • Tres calidades de cable diferentes
  • Clase de protección IP69
  • Optimizados para radios de curvatura de hasta 4×d en los espacios de instalación más reducidos

Más información sobre los cables chainflex®

Probados en más de 4.000 m².

Catálogo de cables chainflex®

Catálogo chainflex® para aplicaciones en movimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos