Cambiar idioma :

La SCARA Cable Solution consta de 3 elementos que se adaptan al robot Scara en cuestión.
1. Terminal móvil pivotante: TR.CSCS.20.01.20.94.01.1
2. Terminal móvil pivotante en ángulo de 45°: TR.CSCS.20.01.20.94.02.1
3. Terminal fijo pivotante: TR.CSCS.20.02.40.01.1
4. Cadena portacables e-skin® soft: SKS20.033.02.1
La Scara Cable Solution ESD, compatible con salas blancas, pretende ofrecer una nueva alternativa entre la Clean SCARA Cable Solution (CSCS), certificada por IPA, y la SCARA Cable Solution estándar (SCS), avalada por la ESD Academy. Este producto ha sido desarrollado especialmente para su uso en entornos de sala blanca altamente dinámicos, y ofrece todas las ventajas de la ya consolidada CSCS. Gracias a la adaptación del material base, el uso de elementos de fijación en iglidur i8 ESD y el e-skin ESD de material optimizado, este sistema de suministro de energía también puede utilizarse en entornos con requisitos ESD.

pero necesita guiar cables en su robot Scara?

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h