SCARA Cable Solution en versión estándar y ESD

Robot SCARA con guía de cables e-rib para evitar que los cables se doblen.

Configure los robots SCARA de forma rápida y sencilla

Configurador de equipamiento para robots e-chain con campos de selección para un robot Epson y un gráfico de ejemplo de un robot.

Realidad aumentada para la solución de cableado para robots SCARA

Realidad aumentada

Solución de cable triflex R para un brazo robótico SCARA de escritorio 2D.

Versión de escritorio 2D

Explicación del sistema en menos de 30 segundos

  • Sistema de suministro de energía para robots Scara
  • Adaptable a distintos modelos de robots SCARA
  • Alimentación desde el eje 1 hasta el husillo de bolas
  • Disponible con una anchura nominal interna de 29 mm
  • Previsión de versiones con anchuras nominales de 23 y 36 mm
  • Suministro garantizado de repuestos mediante la disponibilidad de componentes individuales

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

¿Qué hay detrás de la solución para los cables de robots Scara?

Cadena portacables E-Rib con forma curva.

Solución para los cables de robots Scara en el laboratorio de pruebas igus

Instalación de la solución de cable para robots SCARA

Ejemplo de las referencias de los artículos

Extremo móvil

Pieza de conexión

Extremo fijo

Ejemplos de aplicaciones

Montaje horizontal

Montaje vertical

Preguntas frecuentes sobre la SCARA Cable Solution

  • La costilla en e proporciona estabilidad a la manguera corrugada
  • Refuerzo de la conexión final en ambos extremos del sistema

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Quizá también le interese...

Cables igus chainflex con 4 años de garantía y distintos tipos de cables.

Cables chainflex®

readychain con aviso de garantía de hasta 4 años.

Sistema completo readychain

Brazo robótico sobre un eje lineal con cadena portacables para guiar cables y mangueras.

Página principal de robótica

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos