TRX revoluciona el movimiento en 3D

Triflex telescópico® TRX: instalación que ahorra espacio con una longitud de retracción de hasta 36%

TRXC como estudio de modelo para HMI 2026

TRXC como versión completamente cerrada

TRXE 1140x700

TRXE como versión fácil o abierta

Telescópica y giratoria combinadas en una sola cadena portacables

  • La cadena TRX amplía las funciones de la serie triflex R y ahora las hace también telescópicas
  • Gracias a su diseño patentado, los eslabones de la cadena TRX permiten una compensación longitudinal de hasta 36% entre sí sin perder la conexión ni la resistencia a la torsión.
  • La banda elástica del interior del TRX retrae los eslabones hasta su punto de partida y su fuerza de retracción puede ajustarse mediante la banda elástica.
  • Reducción de peso de hasta un 83% en comparación con una solución con un sistema de retracción (RSP)
  • El modelo de diseño TRX es 100% compatible con el TRE.60.087.0.B; más adelante se introducirán otros tamaños.

Muestra de la cadena portacables TRX

Muestra de banderola TRX

Experimente el TRX desde ángulos completamente nuevos

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Guiado de cables en la TRX

TRX transparente con cables

Matthias Meyer presenta la cadena TRX en el estand de la feria de igus

  • Movimiento 3D como en todas las cadenas portacables triflex R
  • Resistencia de torsión como en todas las cadenas portacables triflex R
  • Se puede alargar y acortar como todas las e-chain triflex R
  • Compatible con TRE y TRC en el tamaño correspondiente
  • La clave es que la TRX también se puede plegar

Las pruebas

triflex R TRX en el laboratorio de pruebas

Productos compatibles con la TRX

Más productos y opciones para TRX

Cables chainflex® para robots

Cables chainflex para robots

Cables de robot readychain® listos para conectar

TRX como readychain

Cables de robot readycable®

Cables de robot confeccionados

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos