La estructura modular de las cadenas portacables ha permitido desarrollar esta solución compacta innovadora. La tecnología escénica moderna requiere el guiado de multitud de cables a escenarios de altura regulable. Con esta solución, es posible alcanzar recorridos verticales de hasta 40 m.
Funcionamiento del sistema en zigzag: La cadena plegada se coloca en una caja hecha a medida. Cuando la plataforma se eleva, la cadena portacables se despliega y la sigue en silencio. Este tipo de montaje es posible con las cadenas portacables de la serie E4.1 y muchos otros.
Características técnicas:
Recorrido [m]: 40
v máx. [m/s]: 0,4
a máx. [m/s2]: 0,4