Cambiar idioma :
Las cadenas portacables de la serie E4Q han sido desarrolladas para ofrecer la mejor solución posible para recorridos autosoportados y de gran longitud. Basada en la cadena portacables E4.1, probada durante más de 12 años, la nueva serie aporta una larga vida útil y un alto grado de modularidad.
Áreas de aplicación típicas: Máquinas herramienta, sistemas de grúas y automatización.

Altura interior [hi]: 34 mm
Anchura interior [Bi]: 75 - 350 mm
Radio de curvatura [R]: 63 - 300 mm
Paso: 56 mm

Altura interior [hi]: 44 mm
Anchura interior [Bi]: 75 - 350 mm
Radio de curvatura [R]: 75 - 350 mm
Paso: 67 mm

Altura interior [hi]: 58 mm
Anchura interior [Bi]: 100 - 500 mm
Radio de curvatura [R]: 135 - 500 mm
Paso: 91 mm

Altura interior [hi]: 82 mm
Anchura interior [Bi]: 100 - 500 mm
Radio de curvatura [R]: 150 - 1.000 mm
paso: 111 mm

Altura interior [hi]: 34 mm
Anchura interior [Bi]: 75 - 350 mm
Radio de curvatura [R]: 63 - 300 mm
Paso: 56 mm

Altura interior [hi]: 44 mm
Anchura interior [Bi]: 75 - 350 mm
Radio de curvatura [R]: 75 - 350 mm
Paso: 67 mm

Altura interior [hi]: 58 mm
Anchura interior [Bi]: 100 - 500 mm
Radio de curvatura [R]: 135 - 500 mm
Paso: 91 mm

Altura interior [hi]: 82 mm
Anchura interior [Bi]: 100 - 500 mm
Radio de curvatura [R]: 150 - 1.000 mm
paso: 111 mm
Concepto de travesaño extensor modular con mecanismo de apertura E4Q: adapte la cadena portacables individualmente al diámetro del tubo. Fácil de montar sin herramientas y de sustituir los tubos si es necesario.
1 En comparación con la cadena portacables E4.1
2 En comparación con la serie 4040C
3 Debido a la mayor carga adicional, se puede utilizar una serie más pequeña y económica
Todo en uno: flexibilidad, seguridad y facilidad de montaje
En función de la accesibilidad del sistema, elija desde qué lado desea insertar la bandeja y si es más fácil acceder al radio interior o exterior de la cadena portacables para poder abrir el travesaño. Un mecanismo de bloqueo permite fijar las bandejas para que permanezcan firmemente en su sitio. El bloqueo es seguro y rápido, y las bandejas permanecen firmes en su sitio. Para desbloquearlas, basta con abrir el travesaño en el radio interior o exterior y tirar de la bandeja hacia fuera utilizando el desbloqueo manual. Las nuevas cadenas portacables E4Q pueden abrirse rápidamente y sin necesidad de herramientas, y el montaje se realiza prácticamente sin esfuerzo.
| Para las series | Referencia Placas centrales universales | Referencia Placas laterales universales | Referencia Separadores universales | Referencia Bandejas con fijación 1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h