Cambiar idioma :
Concepto de soporte modular con mecanismo de apertura E4Q: adapte la cadena portacables individualmente al diámetro de la manguera. Instalación sencilla y sin herramientas y sustitución de la manguera en caso necesario. Mediante el uso de soportes en lugar de barras de apertura, el interior de la cadena portacables puede ampliarse enormemente para que incluso las mangueras de aspiración de gran tamaño puedan tenderse de forma segura. El espacio de llenado se puede subdividir aún más mediante el programa de elementos especiales de separación interior que protegen los cables, de modo que es posible combinar cables y mangueras a partir del sistema modular según sus necesidades.

| Referencia | (1) Adaptador lateral | (2) Adaptador de altura | (3) Travesaño | (4) Diámetro d ≤ ø [mm] | ancho interior cadena portacables® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58,300. / H4Q.58,300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Referencia | prolongador de altura interior travesaño hi1 / hi2 [mm] | Extensor de altura externo travesaño ha1 / ha2 [mm] | Travesaño de ampliación de anchura Bi1 [mm] | ancho interior cadena portacables® Bi2 [mm] | Anchura exterior cadena portacables® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58/118 | 84/134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58,300. / H4Q.58,300. | 58/168 | 84/194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82/142 | 108/168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82/192 | 108/218 | 187 | 337 | 388 |

*Disponible previa solicitud
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h