Cambiar idioma :

La cadena energética más barata que funciona para usted es sencillamente la mejor. Infórmese sobre su potencial de ahorro.
Con el sistema de cadena portacables® de igus, ahorrará en mantenimiento, montaje y, a menudo, también directamente en la compra, con una garantía de 36 meses para la cadena portacables® y el cable chainflex®. Nuestras herramientas online gratuitas también reducen sus costes de proceso.

◉ Libro blanco gratuito
Funcionalidades cada vez mejores, más estándares, modularidad y un bajo coste total de propiedad a un precio justo: este es un resumen breve y conciso de lo que las empresas de todos los sectores esperan de sus fabricantes de máquinas e instalaciones y, a su vez, de lo que esperan de sus proveedores de piezas y componentes. El libro blanco gratuito aborda el tema de la sobreingeniería y examina las soluciones de igus® que pueden ayudar a evitar la sobreingeniería (o incluso a utilizarla de forma selectiva).

▼Reducir costes
Si la aplicación no lo requiere necesariamente, puede ser posible utilizar una cadena más barata con datos de carga inferiores, con dimensiones interiores y exteriores similares o incluso iguales y una funcionalidad igual de sencilla. Esto es posible gracias a la variedad de más de 200.000 piezas de cadena electrónica® en el programa® de igus.

▼Reducir costes
La familia E2.1 es la sucesora de la acreditada familia de cadenas portacables E2/000®. Todas las cadenas portacables E2/000® pueden abrirse por el radio interior o exterior. Hay aplicaciones en las que no es necesario abrir y cerrar la cadena y ahora se puede ahorrar dinero. La familia E2.1 está disponible con apertura en el radio interior y exterior, y también como versión sin apertura. Se puede ahorrar mucho dinero rápidamente con las mismas dimensiones.

▼Reducir costes
El sistema E4.1 es la familia robusta y más grande de cadenas portacables® del programa® de igus. Impresiona con numerosos trucos de diseño que se centran principalmente en una gran estabilidad y modularidad. La familia E4.1L (L=limpio) adopta muchos de estos trucos, pero la serie está diseñada para ser más fácil de montar, más ligera y con un precio más atractivo.

▼Reducir costes
Se pueden utilizar diversas abrazaderas para robótica de igus® para fijar de forma segura la cadena portacables o el conducto de protección al robot. Se puede ahorrar mucho dinero rápidamente con simples soportes de plástico macizo.

▼Reducir costes
Los sistemas de guía fabricados en metal albergan los problemas conocidos: corrosión, instalación compleja, elevado peso y altos costes. El material del canal de guiado Guidelite-plus-EG garantiza una alta resistencia química, por lo que es ideal para su uso en galvanoplastia y producción de fertilizantes. Gracias a su peso ligero y a su diseño modular, la instalación se simplifica considerablemente.
▼Reducir costes
Con la comprobación de precios de chainflex®, podrá encontrar rápidamente el cable adecuado para sus necesidades. Cada especificación eléctrica está disponible en 7 calidades de cable. Usted tiene la elección: precio favorable o el cable para altas exigencias técnicas. Gracias a esta amplia gama de cables, podemos ofrecerle un gran ahorro de costes para cada tipo de cable; por ejemplo, una ventaja de precio del 64,7 % para el cable de control con la favorable CF130.UL.D en lugar del típico cable PUR (CF77.UL.D).


▼Reducción de costes
Gracias a nuestra entrega justo a tiempo, no hay necesidad de almacenar cables altamente flexibles, los conectores correspondientes y cualquier otro accesorio. igus® suministra sistemas preensamblados readychain® que se personalizan para cada aplicación y se pueden instalar in situ en un último paso.
Con readychain® recibirá una solución de sistema en la que todos los componentes utilizados están armonizados entre sí. Cada sistema se prueba en nuestros bancos de pruebas antes de la entrega.

▼Reducir costes
Con nosotros, puede pedir sistemas completos con un solo número de pedido y ahorrar además un valioso tiempo de montaje.
Un pedido, una factura, una entrega, un socio. En lugar de adquirir un gran número de piezas individuales a distintos proveedores, nosotros se lo proporcionamos todo de una sola mano. Nos encargamos de adquirir para usted las piezas individuales óptimas a precios favorables y acompañamos su proyecto de la A a la Z.

▼Reducir costes
Mantenimiento inteligente en la era de la Industria 4.0: el plástico inteligente de igus® puede aumentar la fiabilidad de las máquinas, planificar con precisión los trabajos de mantenimiento y ahorrar así costes.

▼Reducir costes
Los sistemas de la cadena energética no solo transportan energía, datos y medios a máquinas y sistemas. También influyen en sus costes energéticos. Cuánta fuerza de empuje y tracción, es decir, potencia de accionamiento, se necesita para mover una cadena portacables a una velocidad determinada? Las cadenas portacables más pequeñas y ligeras con idéntica estabilidad o las cadenas portacables de rodillos pueden ayudar en este sentido.

▼Reducir costes
Las máquinas deben funcionar de forma segura y sin averías. Esto requiere un sistema de cadena portacables y cables fiable. Los servicios de montaje de igus® evitan los tiempos de inactividad de las máquinas.
Con nuestros configuradores en línea, puede configurar en pocos pasos la cadena portacables perfecta y más favorable para su funcionamiento. Cálculo de la vida útil prevista de la cadena portacables y del cable chainflex®.

Tenga su cadena portacables o de arrastre
de cualquier fabricante, en el programa de reciclaje de igus® Chainge®,
para poder recuperar el granulado reutilizable.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h