Cambiar idioma :

Las cadenas portacables de la serie E2.1 se caracterizan por su larga vida útil, su funcionamiento especialmente silencioso y su facilidad de llenado y montaje: puede elegir la mejor cadena portacables o tubo portacables para un guiado seguro y fiable de los cables entre más de 850 variantes diferentes, también como sistema compuesto por cadena, cables y conectores.

altura interior hi: 21mm
Anchura interior Bi: 25 - 68mm
Radio de curvatura R: 35 - 180mm
Longitud autosoportada: ≤ 1,75 m
¿Dejaría su bicicleta aparcada en la calle? Muchos lo ven demasiado arriesgado. Para ellos, la empresa francesa Seraap está desarrollando un nuevo tipo de aparcamiento para bicicletas que permite almacenar múltiples bicicletas, tanto en posición horizontal como vertical, en un espacio relativamente pequeño. Los cables de energía y datos de la unidad de control se alojan de forma segura en una cadena portacables de la serie E2.48 (E2.48.100.200)

¿Le interesa la serie E2.1, pero le gustaría probarla antes de tomar una decisión?
Estaremos encantados de proporcionarle una muestra gratuita.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h