Cambiar idioma :
El sistema de cadena portacables E2.1 se caracteriza por una larga vida útil, un funcionamiento especialmente silencioso y un llenado e instalación sencillos. La cadena portacables se adapta a los requisitos de la máquina, no al revés. Con los nuevos accesorios, le ayudamos a reducir costes y aumentar aún más la calidad de sus máquinas e instalaciones.

Más opciones para el alivio de tensión.
Nuevo concepto de elemento de conexión modular con estructura en tres partes, en la que dos eslabones exteriores están estabilizados por una placa de sujeción.

Fuerza de sujeción duplicada
Nuevo travesaño con una fuerza de sujeción significativamente mayor para las series E2.26 y E2.38. Fácil inserción de cables y mangueras. Especialmente adecuado para guiar mangueras hidráulicas.
| Referencia | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Anchura interior [mm] | Anchura exterior [mm] | Radio de curvatura [mm] | Paso [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Guiado silencioso, sencillo y económico
Para reducir el ruido de descarte en aplicaciones sin soporte. El clip también puede instalarse posteriormente en aplicaciones existentes.
| Referencia | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h