Cambiar idioma :
La sustitución del antiguo sistema de cadena portacables de rodillos por una cadena portacables P4.1 aportó varias ventajas: aumentó la vida útil de la grúa, la cadena funciona ahora más silenciosamente en la canaleta y se redujo considerablemente el desgaste de los rodillos. El nuevo sistema de guiado de cables lleva más de un año funcionando sin problemas en varios puertos chinos, lo que también ha reducido considerablemente los costes de mantenimiento.

Estudio de caso gratuito para descargarEsteestudio de caso describe claramente cómo EMO B.V. fue capaz de lograr kilometrajes de más de 375.000 km en sus grúas STS con cadenas igus para grúas®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h