Cambiar idioma :
Grúasportuarias | Grúas de interior | Grúas para astilleros | Grúas para mercancías a granel | Grúas de exterior
Cargas pesadas, tiempos de funcionamiento prolongados, condiciones meteorológicas muy diversas: las grúas de las instalaciones portuarias tienen que ofrecer el máximo rendimiento. Y aquí es exactamente donde se utilizan nuestras cadenas portacables y cables flexibles. Llevan años demostrando su eficacia en más de 10.000 puertos gracias a sus materiales resistentes a la corrosión, que no requieren mantenimiento, y a su larga vida útil. Las aplicaciones incluyen grúas buque-costera, grúas de manipulación a granel, RTG, RMG, grúas Goliath, spreaders y reach stackers. Cuando hay presión de plazos y debe garantizarse la seguridad, la cadena portacables® es una alternativa fiable, de bajo mantenimiento y más silenciosa que los sistemas de barras colectoras, festoonig y tambores motorizados.

Una cadena portacables de rodillos de la serie P4.1 está en funcionamiento en el puerto de Rotterdam, uno de los mayores puertos de manipulación de mercancías a granel de Europa Occidental. A pesar de su funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana y una distancia de recorrido de más de 100 metros, funciona sin incidentes en la enorme grúa buque-costa y ha completado más de 9.000 horas de funcionamiento hasta la fecha.

Catorce grúas pórtico de contenedores de la terminal de contenedores HHLA de Altenwerder (CTA) han sido equipadas con cadenas portacables para suministrar energía y señales a las grúas pórtico.
Más información sobre la aplicación
El fabricante vietnamita Tan Cang Gantry confía en rodamientos TX de alta carga completamente exentos de lubricación y mantenimiento en el chasis de sus nuevas grúas RTG.
Más información sobre la aplicación
Con distancias de desplazamiento de más de 400 metros en algunos casos, 12 grúas buque-tierra de Amberes se equiparon con robustas cadenas portacables de gran resistencia.
Más información sobre la aplicación
Dado que este puerto está situado en las inmediaciones de una zona residencial, se equipó una grúa con la cadena portacables de rodillos P4, silenciosa y a prueba de fallos.
Más información sobre la aplicación
Para la pluma de esta grúa STS, la cadena portacables® sustituye al sistema de festones utilizado anteriormente y ahorra tiempo y dinero al operario.
Más información sobre la aplicación
Al sustituir el antiguo tendido de cables por nuestra cadena energética P4, el tiempo de inactividad de la grúa ha aumentado, la cadena funciona ahora de forma más silenciosa y el desgaste se ha reducido considerablemente.
Más información sobre la aplicación
Para el accionamiento del carro de alta velocidad se utilizó una cadena portacables de rodillos segura y sin fallos para la transmisión de energía y datos.
Más información sobre la aplicaciónEstán diseñadas para el movimiento aéreo de cargas dentro de un edificio, por ejemplo en naves de producción y montaje: Grúas puente. Los reducidos tiempos de parada, la escasa necesidad de mantenimiento y la seguridad funcional del sistema son deseables desde el punto de vista económico, pero también en lo que respecta a la seguridad laboral. Nuestros suministros de energía se desarrollan para diferentes condiciones de funcionamiento, pero también para las distintas normas de los mercados internacionales. Siempre con un diseño óptimo, como sistema completo o componente individual y con una vida útil predecible.

En el tren de laminación en caliente Duisburg de Thyssen Krupp, una grúa de transporte de desbastes de BANG Kransysteme GmbH & Co KG es responsable de la manipulación de los desbastes en la interfaz entre la acería y el tren de laminación - con calor y polvo. El suministro de energía y de señales al carro y a la cabina está asegurado por "Heavy Duty"-cadena energética de igus®, que se suministraron como sistemas básicos premontados readychain®.

Las robustas cadenas de energía E4 con sensores de mantenimiento incorporados llevan 15 años funcionando en Carpenter sin problemas.
Más información sobre la aplicación
Esta grúa de interior tenía una altura libre extremadamente baja. Nuestra solución de cadena portacables premontada permitió crear un 50 % más de espacio de almacenamiento.
Más información sobre la aplicación
En este sistema de grúa para almacenar y recuperar lodos de depuradora en una cementera, una cadena portacables demuestra su valía gracias a su flexibilidad, variabilidad e instalación en poco espacio.
Más información sobre la aplicación
En la planta incineradora de residuos de Eschweiler, los cables de arrastre existentes se sustituyeron por una cadena portacables desarrollada para su uso en condiciones ambientales adversas.
Más información sobre la aplicación
Los sistemas de cadenas portacables de plástico para suministrar energía a las grúas de proceso llevan varios años demostrando su eficacia en esta planta de galvanizado en caliente sometida a elevadas cargas de ácido.
Más información sobre la aplicación
Estas tres grúas se utilizan para transportar contenedores de metal fundido en una fundición. El ambiente caluroso y los altos niveles de contaminación plantean exigencias especiales al tendido de cables.
Más información sobre la aplicación
Nuestra cadena portacables® realmente da lo mejor de sí en esta aplicación de grúa de interior: Incluso bajo la pesada carga de polvo y virutas de metal calientes, no se ha producido ningún fallo en tres años.
Más información sobre la aplicación
Los tambores de cable motorizados de esta grúa de bobina requerían mucho mantenimiento. Por ello, se sustituyeron por nuestro sistema e-spool®.
Más información sobre la aplicación
Esta grúa transporta palanquillas en una acería utilizando una viga de elevación magnética. Para suministrar energía al mecanismo de giro, los desarrolladores utilizaron una cadena portacables® de la serie triflex® en lugar del anterior carril conductor.
Más información sobre la aplicación
En una empresa de eliminación de residuos de Bélgica, los cables de arrastre de dos grúas móviles se han sustituido por nuestra cadena portacables®.
Más información sobre la aplicación
En el duro entorno del procesamiento del hormigón, el suministro de energía contribuye a la estabilidad y el funcionamiento fiable de las grúas de interior.
Más información sobre la aplicación
El fabricante Piedmont Hoist and Crane de EE.UU. optó por el cómodo sistema modular de carriles guía guidefast para una grúa puente.
Más información sobre la aplicaciónLas grúas de astilleros suelen caracterizarse por sus elevadas capacidades de carga y los largos recorridos de los carros, que pueden alcanzar fácilmente hasta 200 m de longitud. Con pesos de cable elevados, la cadena portacables debe funcionar siempre de forma fiable y proteger los cables guiados. Al mismo tiempo, también se requieren soluciones compactas y que ocupen poco espacio, especialmente en los astilleros.
Para cumplir estos requisitos, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de cadenas portacables, cables y carriles de guiado para grandes distancias y grandes pesos.

En esta grúa para astilleros de 900 toneladas, el operador utilizaba anteriormente un sistema de tensor de cables para guiar los cables hasta los carros. Como la tensión de los cables requería mucho mantenimiento con el tiempo, se decidió sustituirlo por un sistema de cadena portacables. Desde entonces, se utilizan dos cadenas portacables de rodillos de gran resistencia de la serie 5050RHD.

En el astillero de Navantia, las antiguas grúas Goliat tuvieron que ser reparadas tras 40 años de funcionamiento. En muy poco tiempo se sustituyó el antiguo sistema de ténder de cable por un moderno sistema de cadenas portacables.
Ir al informe del usuario
Se instalaron dos carros con nuestra cadena portacables® y rodillos de cable chainflex® para una grúa Goliath de una sola viga. Una de las cadenas portacables mueve un cable de 61 kg/m de peso.
Ir al informe del usuario
Especialmente diseñadas para proyectos de gran envergadura, las dos cadenas portacables de rodillos de alta resistencia suministran energía de forma fiable a dos carros en un recorrido de 122 metros.
Más información sobre la aplicación
16 carros de grúa se desplazan en esta gigantesca grúa Goliath con una capacidad de carga de 15.000 toneladas. Nuestras cadenas portacables de rodillos garantizan un guiado seguro de los cables.
Más información sobre la aplicación
Actualmente hay tres grúas de astillero en funcionamiento en el puerto sur de la zona de Pudong, en Shanghai. El suministro de energía y datos a los gigantescos elementos de elevación se realiza a través de nuestros sistemas de cadenas portacables de plástico.
Más información sobre la aplicaciónLas grúas para mercancías a granel plantean exigencias extremas a las soluciones de cableado en muchos aspectos: Mientras que las rutas de transporte de mercancías a granel pueden tener varios cientos de metros de longitud, todos los componentes deben ser capaces de soportar las condiciones climáticas exteriores durante todo el año. Sin embargo, la elevada carga de suciedad y polvo al transportar mineral, arena o grava, por ejemplo, también requiere cadenas portacables que sean muy robustas, resistentes a la corrosión, que no requieran mantenimiento y que tengan una larga vida útil.

Durante la extracción y posterior almacenamiento de bauxita se genera mucho polvo, lo que supone un gran desafío, especialmente para las piezas móviles de las máquinas de las unidades transportadoras. Por ello, el operador decidió utilizar nuestras cadenas de plástico-energía. Llevan varios años suministrando energía, datos y medios de forma fiable a las unidades transportadoras y a los equipos de acopio.

En esta acería, una cadena de plástico-energía sustituye a una cadena metálica vulnerable utilizada anteriormente en la estación de descarga de metal en bruto y chatarra.
Ir al informe del usuario
En el marco de las obras de reconversión del puerto báltico de Wismar, un cargador de buques que antes se utilizaba exclusivamente para cargar potasa se reconvirtió para manipular diversos productos a granel.
Más información sobre la aplicación
En Malasia, dos cadenas portacables de rodillos con un recorrido de 441,3 metros trabajan para dos enormes grúas de material a granel para el transporte de carbón.
Más información sobre la aplicación
En una mina de taconita de EE.UU. se instaló una cadena portacables de plástico de bajo mantenimiento en un sistema transportador de la roca con un recorrido de 550 metros.
Más información sobre la aplicación
En una central eléctrica checa alimentada con lignito, el apilador recibe energía, datos y medios de forma fiable a lo largo de un recorrido de 615 metros mediante una cadena portacables de plástico.
Más información sobre la aplicación
Para un cliente internacional, hemos realizado la mayor distancia de desplazamiento del mundo con una cadena de energía de rodillos en dos excavadoras de rueda de cangilones.
Más información sobre la aplicación
Un robusto sistema de suministro de energía e-loop® se utiliza para el suministro de energía seguro y de bajo mantenimiento al esparcidor de esta excavadora de rueda de cangilones para la minería de tiza.
Más información sobre la aplicaciónLos sistemas de grúas y guías por cable utilizados en exteriores deben estar protegidos, sobre todo, de las duras condiciones ambientales. La alta resistencia a la corrosión, el fuerte viento y la abrasión del suministro de energía, a menudo desprotegido, garantizan una larga vida útil y una fiabilidad de planificación continua en el funcionamiento diario.

En una enorme planta de tratamiento de lodos de Amberes, una cadena portacables de plástico garantiza un elevado tiempo de inactividad de la planta con un elevado peso de llenado.
Más información sobre la aplicación
El proveedor de tecnología ferroviaria "Corus Rail" ha sustituido los festones existentes en las grúas interiores y exteriores de su acería por nuestra cadena portacables.
Más información sobre la aplicación
Este carro de grúa sobre viga de grúa recauchutada se desplaza al aire libre. Por ello, los cojinetes de las ruedas de rodadura deben ser lo más libres de mantenimiento y resistentes a la intemperie posible.
Más información sobre la aplicaciónEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h